< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Головки SAT323, SAT323T и SAT323T SC разработаны для эффективного удаления сучьев и окорки стволов диаметром от 75 до 590 мм (3–23 дюйма). Спроектированы для тяжелых условий эксплуатации и подходят для различных встречающихся в мире типов леса. Данные головки имеют большое количество компонентов, также используемых на более крупных процессорных головках, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность, а также общность компонентной базы в рамках линейки. Разработанные для эксплуатации в самых тяжелых условиях на различных операциях, эти головки успешно справляются с поставленными задачами, будь то круглосуточная валка крупномера в лесу или раскряжевка крупных хлыстов на нижних складах.

открытие ножей 27.0 дюймы 690.0 мм Less

Макс.

открытие вальцов 31.5 дюймы 800.0 мм Less

Максимальное усилие протяжки

Электродвигатели MS11, 2x630 куб. см, 2x837 куб. см 9445.0 фунто-футы 42.0 кН Less

Максимальная скорость протяжки

Электродвигатели MS11, 2x630 куб. см, 2x837 куб. см 18.0 фут/с 5.5 м/с Less

Комлевая пила

Пильная шина/тип 3/4 дюйма/11BC 3/4 дюйма/11BC Less
Длина пильной шины 36.0 дюймы 914.0 мм Less
Максимальный диаметр пропила 29.0 дюймы 730.0 мм Less

Ножи

Система TRI-KNIFE 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/3 режущие кромки 1 верхняя плавающая, 2 подвижные/3 режущие кромки Less

Масса 5481.0 фунты 2486.0 кг Less
Емкость маслобака пильного узла 4.5 галл. 17.0 мм Less
Рекомендуемое гидравлическое давление 4351.0 фунтов/кв. дюйм 300.0 бар Less
Рекомендуемая производительность насоса 79.0 галл./мин 300.0 л/мин Less

Рабочий диапазон

Электродвигатели MS11 2–23 дюйма, 50–590 мм 2–23 дюйма, 50–590 мм Less

Минимальное раскрытие

Электродвигатели MS11 2.0 дюймы 50.0 мм Less

Размеры

Диаметр вальца до основания шипа 20.0 дюймы 515.0 мм Less
Ширина 54.0 дюймы 1370.0 мм Less
Высота до пальца ротатора 77.0 дюймы 1950.0 мм Less
Ширина с закрытыми вальцами 68.0 дюймы 1720.0 мм Less
Ширина с открытыми вальцами 75.0 дюймы 1900.0 мм Less