< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Устройства для поверхностного рыхления почвы являются идеальным оборудованием для мульчирования растительности и лесного подроста.

Габаритная ширина

Габаритная ширина 74.0 дюймы 1882.0 мм Less

Эксплуатационная ширина

Эксплуатационная ширина 62.0 дюймы 1582.0 мм Less

Длина

Длина 53.0 дюймы 1354.0 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 58.0 дюймы 1480.0 мм Less

Масса

Масса 2959.0 фунты 1342.0 кг Less

Тип привода

Тип привода Поликлиновой ремень Поликлиновой ремень Less

Гидромотор

Гидромотор Двухскоростной аксиально-поршневой Двухскоростной аксиально-поршневой Less

Оптимальный расход рабочей жидкости

Оптимальный расход рабочей жидкости 120–125 л/мин (31–33 галл./мин) 120–125 л/мин (31–33 галл./мин) Less

Оптимальное гидравлическое давление

Оптимальное гидравлическое давление 280 бар (4060 фунтов/кв. дюйм) 280 бар (4060 фунтов/кв. дюйм) Less

Диапазон частоты вращения барабана

Диапазон частоты вращения барабана 2140–2230 об/мин 2140–2230 об/мин Less

Кол-во зубьев на барабане

Кол-во зубьев на барабане 34 34 Less

Максимальный диаметр режущей части

Максимальный диаметр режущей части 8.0 дюймы 200.0 мм Less