< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Устройства для поверхностного рыхления почвы являются идеальным оборудованием для мульчирования растительности и лесного подроста.

Габаритная ширина

Габаритная ширина 69.0 дюймы 1758.0 мм Less

Эксплуатационная ширина

Эксплуатационная ширина 58.0 дюймы 1480.0 мм Less

Длина

Длина 48.0 дюймы 1219.0 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 50.0 дюймы 1281.0 мм Less

Масса

Масса 1803.0 фунты 818.0 кг Less

Тип привода

Тип привода Клиноременный Клиноременный Less

Гидромотор

Гидромотор Аксиально-поршневой, регулируемая частота вращения Аксиально-поршневой, регулируемая частота вращения Less

Оптимальный расход рабочей жидкости

Оптимальный расход рабочей жидкости 96–117 л/мин (25–31 галл./мин) 96–117 л/мин (25–31 галл./мин) Less

Оптимальное гидравлическое давление

Оптимальное гидравлическое давление 230 бар (3330 фунтов на кв. дюйм) 230 бар (3330 фунтов на кв. дюйм) Less

Диапазон частоты вращения барабана

Диапазон частоты вращения барабана 2480–3020 об/мин 2480–3020 об/мин Less

Кол-во зубьев на барабане

Кол-во зубьев на барабане 36 36 Less

Максимальный диаметр режущей части

Максимальный диаметр режущей части 8.0 дюймы 200.0 мм Less