< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP30 Concrete Cutter Jaw

Длина 110.2 дюймов 2800.0 мм Less
Высота 78.0 дюймов 1980.0 мм Less
Ширина 39.8 дюймов 1010.0 мм Less
Глубина челюстей 35.0 дюймов 890.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 15.0 дюймов 380.0 мм Less
Максимальное Раскрытие челюстей 38.4 дюймов 975.0 мм Less
Длина резца 20.5 дюймов 520.0 мм Less
Масса (корпус, челюсти и кронштейн) 8190.0 фунты 3850.0 кг Less
Масса (только челюсти) 2780.0 фунты 1260.0 кг Less
Время цикла (открытие, закрытие, открытие) 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less
Дробящее усилие — на зубцах на конце челюстей 138.0 Корот. тонна 1230.0 кН Less
Дробящее усилие — на конце переднего резца 200.0 Корот. тонна 1780.0 кН Less
Дробящее усилие — на первичном лезвии 463.0 Корот. тонна 4120.0 кН Less