< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP40 Concrete Cutter Jaw

Длина 137.8 дюймов 3500.0 мм Less
Высота 92.1 дюймов 2340.0 мм Less
Ширина 46.5 дюймов 1180.0 мм Less
Глубина челюстей 43.3 дюймов 1100.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 18.1 дюймов 460.0 мм Less
Максимальное Раскрытие челюстей 50.4 дюймов 1280.0 мм Less
Длина резца 23.6 дюймов 600.0 мм Less
Масса (корпус, челюсти и кронштейн) 14045.0 фунты 6370.0 кг Less
Масса (только челюсти) 4915.0 фунты 2230.0 кг Less
Время цикла (открытие, закрытие, открытие) 7.5 Секунды 7.5 Секунды Less
Дробящее усилие — на зубцах на конце челюстей 165.0 Корот. тонна 1470.0 кН Less
Дробящее усилие — на конце переднего резца 238.0 Корот. тонна 2120.0 кН Less
Дробящее усилие — на первичном лезвии 487.0 Корот. тонна 4330.0 кН Less