< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP40 Concrete Crusher Jaw

Длина 137.8 дюймов 3500.0 мм Less
Глубина челюстей 43.3 дюймов 1100.0 мм Less
Раскрытие челюстей 52.0 дюймов 1320.0 мм Less
Длина резца 9.8 дюймов 250.0 мм Less
Масса с корпусом 14045.0 фунты 6370.0 кг Less
Масса измельчителя 4915.0 фунты 2230.0 кг Less
Продолжительность 7.5 Секунды 7.5 Секунды Less
Усилие на кончике зуба 166.0 Корот. тонна 1480.0 кН Less
Усилие на 2-м зубе 242.0 Корот. тонна 2150.0 кН Less
Основной центр усилия на лезвии 517.0 Корот. тонна 4600.0 кН Less