MP318 Челюсть для сноса зданий

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Длина 76.2 дюймы 1935.0 мм Less
Высота 53.9 дюймы 1368.0 мм Less
Ширина 31.2 дюймы 793.0 мм Less
Глубина челюстей 25.4 дюймы 645.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Ширина подвижной челюсти 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Раскрытие челюстей, макс. 29.0 дюймы 736.0 мм Less
Длина резца 5.9 дюймы 150.0 мм Less
Масса (корпус, челюсти и кронштейн) 4277.0 фунты 1944.0 кг Less
Масса (только челюсти) 1613.0 фунты 733.0 кг Less
Продолжительность цикла 2,6 с 2,6 с Less
Дробящее усилие, по наконечникам зубьев 81.0 Корот. тонна 721.0 кН Less
Дробящее усилие, на конце переднего резца 116.6 Корот. тонна 1038.0 кН Less
Дробящее усилие, на главном резце 270.7 Корот. тонна 2409.0 кН Less