< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP30 Primary Pulverizer Jaw

Длина 110.2 дюймов 2800.0 мм Less
Глубина челюстей 37.0 дюймов 940.0 мм Less
Раскрытие челюстей 37.8 дюймов 960.0 мм Less
Длина резца 9.8 дюймов 250.0 мм Less
Масса с корпусом 9215.0 фунты 4180.0 кг Less
Масса измельчителя 3505.0 фунты 1590.0 кг Less
Продолжительность 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less
Усилие на кончике зуба 138.0 Корот. тонна 1230.0 кН Less
Усилие на 2-м зубе 178.0 Корот. тонна 1580.0 кН Less
Основной центр усилия на лезвии 433.0 Корот. тонна 3850.0 кН Less