Челюсти измельчителя MP324

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Длина 85.9 дюймы 2183.0 мм Less
Высота 57.7 дюймы 1466.0 мм Less
Ширина 31.2 дюймы 793.0 мм Less
Глубина челюстей 30.1 дюймы 764.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 20.4 дюймы 519.0 мм Less
Ширина подвижной челюсти 13.3 дюймы 337.0 мм Less
Раскрытие челюстей, макс. 38.0 дюймы 965.0 мм Less
Длина резца 7.9 дюймы 200.0 мм Less
Масса (корпус, челюсти и кронштейн) 6217.0 фунты 2826.0 кг Less
Масса (только челюсти) 2640.0 фунты 1200.0 кг Less
Время цикла 3.0 Секунды 3.0 Секунды Less
Дробящее усилие, по наконечникам зубьев 1091.0 Корот. тонна 971.0 кН Less
Дробящее усилие, на конце переднего резца 162.8 Корот. тонна 1449.0 кН Less
Дробящее усилие, на главном резце 368.2 Корот. тонна 3277.0 кН Less