< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP30 Shear Jaw

Длина 106.3 дюймов 2700.0 мм Less
Глубина челюстей 28.0 дюймов 710.0 мм Less
Раскрытие челюстей 18.5 дюймов 470.0 мм Less
Длина резца 23.6 дюймов 600.0 мм Less
Масса с корпусом 8575.0 фунты 3890.0 кг Less
Масса измельчителя 2865.0 фунты 1300.0 кг Less
Цикл (открытие, закрытие, открытие) 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less
Усилие на режущей кромке 175.0 Корот. тонна 1560.0 кН Less
Основной центр усилия на лезвии 313.0 Корот. тонна 3790.0 кН Less
Усилие у основания челюстей 794.0 Корот. тонна 7070.0 кН Less