< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP40 Shear Jaw

Длина 133.9 дюймов 3400.0 мм Less
Глубина челюстей 34.6 дюймов 880.0 мм Less
Раскрытие челюстей 24.8 дюймов 630.0 мм Less
Длина резца 29.9 дюймов 760.0 мм Less
Масса с корпусом 14175.0 фунты 6430.0 кг Less
Масса измельчителя 5050.0 фунты 2290.0 кг Less
Цикл (открытие, закрытие, открытие) 7.5 Секунды 7.5 Секунды Less
Усилие на режущей кромке 212.0 Корот. тонна 1890.0 кН Less
Основной центр усилия на лезвии 344.0 Корот. тонна 3060.0 кН Less
Усилие у основания челюстей 993.0 Корот. тонна 8840.0 кН Less