< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

MP30 Tank Shear Jaw

Длина 110.0 дюймов 2800.0 мм Less
Высота 82.7 дюймов 2100.0 мм Less
Высота copy 46.5 дюймов 1180.0 мм Less
Глубина челюстей 22.8 дюймов 580.0 мм Less
Глубина челюстей copy 13.4 дюймов 340.0 мм Less
Глубина челюстей copy 5.9 дюймов 150.0 мм Less
Раскрытие челюстей 20.1 дюймов 510.0 мм Less
Длина резца 22.8 дюймов 580.0 мм Less
Масса с корпусом 9655.0 фунты 4380.0 кг Less
Масса измельчителя 3945.0 фунты 1790.0 кг Less
Продолжительность 6.5 Секунды 6.5 Секунды Less
Усилие на кончике зуба 208.0 Корот. тонна 1850.0 кН Less
Основной центр усилия на лезвии 308.0 Корот. тонна 2740.0 кН Less
Усилие у основания челюстей 583.0 Корот. тонна 5190.0 кН Less