< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

P215 Pulverizer

Усилие при закрытии - наконечник 117.0 тонн 119.0 т Less
Усилие при закрытии - ножницы для резки арматуры 226.0 тонн 230.0 т Less
Грузоподъемность - толщина бетона 26.0 дюймов 650.0 мм Less
Масса 3710.0 фунты 1683.0 кг Less
Глубина челюстей 28.4 дюймов 722.0 мм Less
Раскрытие челюстей 33.0 дюймов 838.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 17.3 дюймов 440.0 мм Less
Длина 95.0 дюймов 2414.0 мм Less
Высота 54.0 дюймов 1372.0 мм Less
Ширина подвижной челюсти 13.4 дюймов 340.0 мм Less
Ширина 23.0 дюймов 580.0 мм Less