< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

P225 Pulverizer

Усилие при закрытии - наконечник 171.0 тонн 174.0 т Less
Усилие при закрытии - ножницы для резки арматуры 326.0 тонн 331.0 т Less
Грузоподъемность - толщина бетона 29.5 дюймов 750.0 мм Less
Масса 5467.0 фунты 2480.0 кг Less
Глубина челюстей 35.4 дюймов 899.0 мм Less
Раскрытие челюстей 40.1 дюймов 1018.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 19.7 дюймов 500.0 мм Less
Длина 103.0 дюймов 2615.0 мм Less
Высота 66.1 дюймов 1678.0 мм Less
Ширина подвижной челюсти 14.2 дюймов 360.0 мм Less
Ширина 24.6 дюймов 624.0 мм Less