< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

P235 Pulverizer

Усилие при закрытии - наконечник 187.0 тонн 190.0 т Less
Усилие при закрытии - ножницы для резки арматуры 387.0 тонн 393.0 т Less
Грузоподъемность - толщина бетона 35.4 дюймов 900.0 мм Less
Масса 7542.0 фунты 3421.0 кг Less
Глубина челюстей 43.4 дюймов 1103.0 мм Less
Раскрытие челюстей 47.8 дюймов 1214.0 мм Less
Ширина неподвижной челюсти 22.8 дюймов 580.0 мм Less
Длина 120.0 дюймов 3046.0 мм Less
Высота 77.0 дюймов 1953.0 мм Less
Ширина подвижной челюсти 16.5 дюймов 420.0 мм Less
Ширина 27.8 дюймов 708.0 мм Less