< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина 84.0 дюймов 2134.0 мм Less
Высота 33.0 дюймов 838.0 мм Less
Масса 1136.0 фунты 515.0 кг Less
Раскрытие челюстей 37.0 дюймов 940.0 мм Less
Длина 40.0 дюймов 1016.0 мм Less
Количество стоек 11 11 Less