< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Стандартная гидросистема включает в себя блок цепного привода, гидравлические трубопроводы с быстроразъемными соединениями, монтажный кронштейн и крепежные детали.

Рабочая ширина 62.0 дюймов 1576.0 мм Less
Емкость ковша - геометрическая 0.4 ярдов3 0.3 м3 Less
Емкость ковша - геометрическая 10.8 фут3 0.3 м3 Less
Диапазон размеров камней 19-52 мм (0,75-6 дюймов) 19-52 мм (0,75-6 дюймов) Less
Масса 1312.0 фунты 595.0 кг Less
Ширина захвата грабель 55.0 дюймов 1384.0 мм Less
Габаритная ширина 66.0 дюймов 1683.0 мм Less
Тип привода Цепной привод редуктора Цепной привод редуктора Less
Приводная цепь #80H #80H Less
Конвейерная цепь #2060H #2060H Less
Диапазон расхода гидравлической жидкости 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) Less
Диапазон давления в гидросистеме 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Высота 39.0 дюймов 989.0 мм Less
Длина 64.0 дюймов 1620.0 мм Less
Эффективный рабочий объем 19.2 дюйм3 315.0 см3 Less
Частота вращения ведомого вала при 80 л/мин, об/мин 165 165 Less
Крепления Cat Cat Less
Гидравлический шланг Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Количество зубьев 372 372 Less