< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина катка 72.0 дюймов 1829.0 мм Less
Габаритная ширина 81.0 дюймов 2057.0 мм Less
Габаритная длина 64.0 дюймов 1626.0 мм Less
Габаритная высота 34.0 дюймов 847.0 мм Less
Ширина захвата при максимальном угле поворота 68.0 дюймов 1727.0 мм Less
Масса оборудования 925.0 фунты 420.0 кг Less
Максимальный угол поворота - вправо или влево 20.0 градусы 20.0 градусы Less
Диапазон расхода гидравлического масла 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) Less
Диапазон расхода гидравлического масла copy 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less