Рыхлитель 676 мм (26,6 дюйма)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Габаритная длина

Габаритная длина 32.4 дюймы 825.0 мм Less

Масса

Масса 134.0 фунты 61.0 кг Less

Ширина

Ширина 10.7 дюйм 273.0 мм Less

Длина стойки

Длина стойки 26.6 дюймы 676.0 мм Less

Радиус вращения ковша до кончика зуба

Радиус вращения ковша до кончика зуба 32.0 дюймы 810.0 мм Less