Рыхлитель 861 мм (33,9 дюйма)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Габаритная длина

Габаритная длина 42.2 дюймы 1074.0 мм Less

Масса

Масса 235.0 фунты 107.0 кг Less

Ширина

Ширина 13.6 дюйм 346.0 мм Less

Длина стойки

Длина стойки 33.9 дюймы 861.0 мм Less

Радиус вращения ковша до кончика зуба

Радиус вращения ковша до кончика зуба 41.0 дюймы 1039.0 мм Less