< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Максимальная глубина резания 24.0 дюймов 600.0 мм Less
Требуемый расход гидравлического масла 125 л/мин (33 галл./мин) 125 л/мин (33 галл./мин) Less
Ширина колес 80 мм (3 дюйма), 160 мм (6 дюймов), 200 мм (8 дюймов) 80 мм (3 дюйма), 160 мм (6 дюймов), 200 мм (8 дюймов) Less
Боковое смещение 22.0 дюймов 550.0 мм Less
Габаритная ширина 73.0 дюймов 1850.0 мм Less
Габаритная высота 70.0 дюймов 1765.0 мм Less
Длина 93.0 дюймов 2365.0 мм Less
Масса 1365-1470 кг (3009-3240 фунтов) 1365-1470 кг (3009-3240 фунтов) Less
Тип привода Поршневой / планетарный Поршневой / планетарный Less
Оптимальное давление рабочей жидкости 280 бар (4000 фунтов на квадратный дюйм) 280 бар (4000 фунтов на квадратный дюйм) Less
Крутящий момент на диске при максимальном давлении 5538.0 футо-фунт 7509.0 Н·м Less
Частота вращения диска при максимальном расходе 74.0 об/мин 74.0 об/мин Less
Скорость резцов при максимальном расходе 1180.0 футов/мин 360.0 м/мин Less
Количество конических резцов на диске 70-96 70-96 Less
Стандартный резец Бетон Бетон Less
Заказной резец Универсальный Универсальный Less