< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Максимальная глубина резания 18.0 дюймов 450.0 мм Less
Требуемый расход гидравлического масла 125 л/мин (33 галл./мин) 125 л/мин (33 галл./мин) Less
Ширина колес 80 мм (3 дюйма) 80 мм (3 дюйма) Less
Боковое смещение 22.0 дюймов 550.0 мм Less
Габаритная ширина 73.0 дюймов 1850.0 мм Less
Габаритная высота 57.0 дюймов 1455.0 мм Less
Длина 85.0 дюймов 2165.0 мм Less
Масса 1156.0 фунты 2549.0 кг Less
Тип привода Поршневой / планетарный Поршневой / планетарный Less
Оптимальное давление рабочей жидкости 280 бар (4000 фунтов на квадратный дюйм) 280 бар (4000 фунтов на квадратный дюйм) Less
Крутящий момент на диске при максимальном давлении 4604.0 футо-фунт 6244.0 Н·м Less
Частота вращения диска при максимальном расходе 89.0 об/мин 89.0 об/мин Less
Скорость резцов при максимальном расходе 1143.0 футов/мин 349.0 м/мин Less
Количество конических резцов на диске 64 64 Less
Стандартный резец Бетон Бетон Less
Заказной резец Универсальный Универсальный Less