< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Ширина рабочей зоны 85.0 дюймов 2159.0 мм Less
Габаритная ширина 87.5 дюймов 2223.0 мм Less
Дальность отбрасывания снега 45.0 футы 13.7 м Less
Диаметр шнека 18.0 дюймов 457.0 мм Less
Высота резания 35.0 дюймов 883.0 мм Less
Поворот снегометного раструба 180.0 градусы 180.0 градусы Less
Масса 1305.0 фунты 592.0 кг Less
Требуемый расход гидравлического масла 98-130 л/мин (26-34 галл./мин) 98-130 л/мин (26-34 галл./мин) Less
Требуемый расход гидравлического масла copy 4065.0 фунтов на кв. дюйм 280.0 бар Less