Снежный плуг 2,1 м (7 футов)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Прочная конструкция для перемещения снега с максимальной эффективностью и мощностью.

Ширина 84.0 дюймы 2134.0 мм Less

Ширина при повороте

Ширина при повороте 69.0 дюймы 1748.0 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 31.0 дюймы 800.0 мм Less

Масса

Масса 1052.0 фунты 477.0 кг Less

Высота подвижной кромки

Высота подвижной кромки 6.0 дюймы 152.0 мм Less

Количество подвижных кромок

Количество подвижных кромок 1 1 Less