3,6 м (12 футов)

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега при минимальном количестве проходов, а также снижение количества используемой соли.

Интерфейс для устройства быстрой смены рабочего оборудования

Интерфейс для устройства быстрой смены рабочего оборудования Fusion Fusion Less

Эксплуатационная ширина

Эксплуатационная ширина 144.0 дюймы 3658.0 мм Less

Масса

Масса 2931.0 фунты 1330.0 мм Less

Высота подвижной кромки

Высота подвижной кромки 5.0 дюймы 119.0 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 44.0 дюймы 1128.0 мм Less

Габаритная длина

Габаритная длина 62.0 дюймы 1572.0 мм Less

Подвижные кромки

Подвижные кромки 2 2 Less

Подвижная кромка

Подвижная кромка Сталь Сталь Less