4,9 м (16 футов) с ковшовым транспортером

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную очистку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Интерфейс для устройства быстрой смены рабочего оборудования

Интерфейс для устройства быстрой смены рабочего оборудования Ковшовый транспортер Ковшовый транспортер Less

Эксплуатационная ширина

Эксплуатационная ширина 192.0 дюймы 4877.0 мм Less

Масса

Масса 3277.0 фунты 1486.0 кг Less

Высота подвижной кромки

Высота подвижной кромки 5.0 дюймы 119.0 мм Less

Габаритная высота

Габаритная высота 43.0 дюймы 1086.0 мм Less

Габаритная длина

Габаритная длина 77.0 дюймы 1945.0 мм Less

Подвижные кромки

Подвижные кромки 2 2 Less

Подвижная кромка

Подвижная кромка Steele Steele Less