< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Головка, регулируемая вручную. В состав входит блок прямого привода, гидравлические трубопроводы с быстроразъемными соединениями, монтажный кронштейн и крепежные детали.

Габаритная ширина 46.0 дюймов 1175.0 мм Less
Полная длина 69.0 дюймов 1737.0 мм Less
Габаритная высота 30.0 дюймов 730.0 мм Less
Масса 775.0 фунты 379.0 кг Less
Тип привода Героторный гидромотор, прямой привод Героторный гидромотор, прямой привод Less
Требуемый расход гидравлического масла 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) Less
Оптимальное давление в гидросистеме 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Эффективный рабочий объем 4.9 дюйм3 80.0 см3 Less
Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 218.0 фунто-фут 295.0 Н·м Less
Частота вращения режущей головки (приводного вала) при максимальном расходе 993.0 об/мин 993.0 об/мин Less
Ширина резания (с зубьями) 3.3 дюймов 83.0 мм Less
Диаметр режущего диска (с зубьями) 21.5 дюймов 547.0 мм Less
Ширина реза (при полном угле поворота) 60.0 дюймов 1524.0 мм Less
Диапазон поворота режущей головки 70.0 градусы 70.0 градусы Less
Высота резания (над уровнем опорной поверхности) 18.5 дюймов 470.0 мм Less
Глубина резания (ниже уровня грунта) 20.5 дюймов 521.0 мм Less
Выдвижение режущей головки 11.0 дюймов 280.0 мм Less
Крепления Cat Cat Less
Гидравлический шланг Cat XT-3 ES, среднего давления Cat XT-3 ES, среднего давления Less
Оснастка для землеройных орудий (GET) (квадратные твердосплавные зубья с болтовым креплением) 0.5 дюймов 12.7 мм Less
Количество твердосплавных зубьев на режущем диске Less