302.4/302.7, крепление на пальцах

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Длина 30.8 дюймы 783.0 мм Less

Высота при хранении

Высота при хранении 10.7 дюймы 271.0 мм Less

Ширина прижима

Ширина прижима 11.2 дюймы 283.0 мм Less

Масса

Масса 140.0 фунты 64.0 кг Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 14.68 дюймы 373.0 мм Less

Вращение

Вращение 126,6° 126,6° Less