303/303.5/304, КРЕПЛЕНИЕ НА ПАЛЬЦАХ

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Длина 32.2 дюймы 818.0 мм Less

Высота при хранении

Высота при хранении 12.2 дюймы 310.0 мм Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 13.4 дюймы 340.0 мм Less

Масса

Масса 148.0 фунты 67.0 кг Less

Ширина прижима

Ширина прижима 10.7 дюймы 272.0 мм Less

Вращение

Вращение 116,8° 116,8° Less