308, захватное устройство

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Длина 49.0 дюймы 1245.0 мм Less

Высота при хранении

Высота при хранении 21.9 дюймы 556.0 мм Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 18.0 дюймы 458.0 мм Less

Масса

Масса 307.0 фунты 139.0 кг Less

Ширина прижима

Ширина прижима 11.6 дюймы 294.0 мм Less

Вращение

Вращение 133° 133° Less