305/305.5, КРЕПЛЕНИЕ НА ПАЛЬЦАХ

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обзор

Длина 37.7 дюймы 957.0 мм Less

Высота при хранении

Высота при хранении 11.0 дюймы 278.0 мм Less

Габаритная ширина

Габаритная ширина 18.8 дюймы 477.0 мм Less

Масса

Масса 260.0 фунты 118.0 кг Less

Ширина прижима

Ширина прижима 18.3 дюймы 464.0 мм Less

Вращение

Вращение 131° 131° Less