< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Имеет максимальную рабочую глубину резания 6" (152 мм), оснащается ПРЯМЫМ приводом, гидравлическими трубопроводами с быстроразъемными соединениями, монтажным кронштейном и крепежными деталями.

Рабочая ширина 73.0 дюймов 1847.0 мм Less
Габаритная ширина 89.5 дюймов 2271.0 мм Less
Масса 926.0 фунты 420.0 кг Less
Диапазон рабочей глубины 25-152 мм (1-6 дюймов) 25-152 мм (1-6 дюймов) Less
Тип привода Прямой привод Прямой привод Less
Количество гидромоторов Одиночный Одиночный Less
Диапазон расхода гидравлической жидкости 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) 60-86 л/мин (16-23 галл./мин) Less
Диапазон давления в гидросистеме 3340.0 фунтов на кв. дюйм 230.0 бар Less
Эффективный рабочий объем 38.4 дюйм3 629.1 см3 Less
Частота вращения вала 127 об/мин при 80 л/мин (21 галл./мин) 127 об/мин при 80 л/мин (21 галл./мин) Less
Высота 30.0 дюймов 755.0 мм Less
Длина 38.0 дюймов 956.0 мм Less
Крепления Cat Cat Less
Гидравлический шланг Cat XT-3 ES, среднего давления Cat XT-3 ES, среднего давления Less
Количество стоек 36 36 Less