< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Габаритная ширина 56.0 дюймов 1426.0 мм Less
Габаритная длина 92.0 дюймов 2348.0 мм Less
Масса 875.0 фунты 397.0 кг Less
Высота 30.9 дюймов 786.0 мм Less
Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 1068.0 фунто-фут 1447.0 Н·м Less
Боковое смещение от центра вправо 16.5 дюймов 419.0 мм Less
Диапазон расхода гидросистемы 42-83 л/мин (11-22 галл./мин) 42-83 л/мин (11-22 галл./мин) Less
Диапазон гидравлического давления 145-235 бар (2100-3400 фунтов на кв. дюйм) 145-235 бар (2100-3400 фунтов на кв. дюйм) Less
Тип привода Героторный гидромотор, прямой привод Героторный гидромотор, прямой привод Less
Рабочий объема гидромотора 24.0 дюйм3 393.9 см3 Less
Максимальное Зазор шнекового бура 21.0 дюймов 534.0 мм Less
Зазор бура 18.0 дюймов 457.0 мм Less
Длина стандартной стрелы 36.0 дюймов 914.0 мм Less
Тяговое усилие цепи при максимальном давлении 2661.0 фунты 1207.0 кг Less
Скорость движения цепи при максимальном расходе 508.5 футов/мин 155.0 м/мин Less
Частота вращения приводного вала при максимальном расходе 203.0 об/мин 203.0 об/мин Less
Управление боковым смещением Гидравлический или ручной Гидравлический или ручной Less
Доступные значения ширины резания 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюйма) 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюйма) Less