< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машина Cat 745C с увеличенной вместимостью 25 м3 (32,7 ярда3) и грузоподъемностью 41 т (45,2 амер. т) обеспечивает высокие показатели надежности, прочности, производительности, исключительный комфорт оператора и снижение эксплуатационных расходов. С целью максимального повышения производительности модель 745C оснащена множеством усовершенствованных и обновленных функций, полностью новой силовой передачей и новыми функциями, облегчающими эксплуатацию, в том числе системой автоматического управления замедлителем.

Модель двигателя Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Полная мощность — SAE J1995 511.0 л.с. 381.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 496.0 л.с. 370.0 кВт Less
Полезная мощность — ISO 14396 504.0 л.с. 376.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.7 дюймы 145.0 мм Less
Ход поршня 7.2 дюймы 183.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 1106.0 дюйм3 18.1 Н Less
Модель двигателя — соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС, на выбросы загрязняющих веществ Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Уменьшение номинальной мощности можно не учитывать при эксплуатации машины на высоте до 10000.0 футы 3050.0 м Less
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1931.0 фунто-футов 2618.0 Н·м Less
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1887.0 фунто-футов 2558.0 Н·м Less
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200.0 об/мин 1200.0 об/мин Less

Масса

Номинальная полезная нагрузка 45.2 амер. тонн 41.0 тонн Less

Вместимость кузова

С "шапкой", с уклоном 2:1 по SAE 32.7 ярд3 25.0 м3 Less
Геометрическая 24.2 ярд3 18.5 м3 Less
Вместимость с "шапкой", с задним бортом и уклоном 2:1 по SAE 34.7 ярд3 26.5 м3 Less
Геометрическая вместимость с задним бортом 25.5 ярд3 19.5 м3 Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 3.8 миль/ч 6.1 км/ч Less
2-я передача переднего хода 5.0 миль/ч 8.1 км/ч Less
3-я передача переднего хода 7.0 миль/ч 11.2 км/ч Less
4-я передача переднего хода 8.8 миль/ч 14.1 км/ч Less
5-я передача переднего хода 11.6 миль/ч 18.7 км/ч Less
6-я передача переднего хода 14.2 миль/ч 22.9 км/ч Less
7-я передача переднего хода 19.6 миль/ч 31.5 км/ч Less
1-я передача заднего хода 4.0 миль/ч 6.4 км/ч Less
2-я передача заднего хода 9.1 миль/ч 14.6 км/ч Less
8-я передача переднего хода 23.5 миль/ч 37.9 км/ч Less
9-я передача переднего хода 34.0 миль/ч 54.8 км/ч Less

Уровень шума

Внутри кабины 79.0 дБ(А) 79.0 дБ(А) Less

Эксплуатационная масса

Передний мост — без груза 42174.0 фунты 19130.0 кг Less
Центральный мост — без груза 15410.0 фунты 6990.0 кг Less
Задний мост — без груза 14881.0 фунты 6750.0 кг Less
Общая масса — без груза 72466.0 фунты 32870.0 кг Less
Передний мост — с номинальной нагрузкой 13007.0 фунты 5990.0 кг Less
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 38691.0 фунты 17550.0 кг Less
Задний мост — с номинальной нагрузкой 38691.0 фунты 17550.0 кг Less
Общая масса — с номинальной нагрузкой 90389.0 фунты 41000.0 кг Less
Передний мост — с грузом 55182.0 фунты 25030.0 кг Less
Центральный мост — с грузом 54101.0 фунты 24540.0 кг Less
Задний мост — с грузом 53572.0 фунты 24300.0 кг Less
Общая масса — с грузом 162855.0 фунты 73870.0 кг Less

Пластина кузова

Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 145.3 галл. США 550.0 Н Less
Система охлаждения 23.7 галл. США 90.0 Н Less
Бак системы охлаждения тормозов 17.69 галл. США 67.0 Н Less
Гидравлическая система рулевого управления/подъемника 36.9 галл. США 140.0 Н Less
Картер двигателя 13.7 галл. США 52.0 Н Less
Коробка передач/выходной редуктор отбора мощности 19.8 галл. США 75.0 Н Less
Бортовые редукторы (каждый) 1.3 галл. США 5.0 Н Less
Мосты (каждый) 15.8 галл. США 60.0 Н Less

Механизм подъема кузова

Время подъема 12.0 Секунды 12.0 Секунды Less
Время опускания 8.0 Секунды 8.0 Секунды Less

Рулевое управление

Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,8 с при 60 об/мин 4,8 с при 60 об/мин Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011 Less
Кабина/FOPS ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005 Less
Кабина/ROPS ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008 Less
Рулевое управление ISO 5010 — 2007 ISO 5010 — 2007 Less

Диаметр поворота

Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 29.5R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 29.5R25. Less
Характеристики поворота: ширина проезда 235.0 дюймы 5961.0 мм Less
Характеристики поворота: габаритный радиус 358.0 дюймы 9082.0 мм Less
Характеристики поворота: внутренний радиус поворота 174.0 дюймы 4413.0 мм Less
Характеристики поворота: радиус поворота, согласно SAE 340.0 дюймы 8624.0 мм Less
Характеристики поворота: угол поворота — влево/вправо 45° 45° Less

Двигатель

Оптимальная производительность, надежность, проверенная на практике


Коробка передач

Лучшая в своем классе технология переключения передач


Автоматические функции

Простота использования, повышенная производительность


Подвеска и тормоза

Сочетание производительности и комфорта


Кабина оператора

Повышенная производительность, комфорт и уверенность оператора


Простота эксплуатации

Главная цель — комфорт оператора


Прочность и надежность

Проверенные на практике конструкции и компоненты


Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке


Удобство технического обслуживания

Максимальная эксплуатационная готовность и снижение расходов


Полная поддержка клиента

Все для вашего успеха


Устойчивое развитие

Создание устойчивого прогресса


Безопасность

Неотъемлемая характеристика каждой машины


745C Стандартное оборудование

Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A

Регулируемые вентиляционные воздуховоды

Автоматическая коробка передач с девятью передачами переднего и двумя передачами заднего хода

Сигнализация заднего хода

Двигатель Cat C18 ACERT

Камера заднего вида Cat

Многофункциональный цветной дисплей (CMPD), принимающий сигнал от камеры заднего обзора

Дифференциалы: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста

Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса

Электрическая система: 24 В, преобразователь 5 А 24 – 12 В

Электрогидравлическая система управления подъемником

Стекла, многослойные и затемненные (передние), закаленные и затемненные (задние и боковые)

Защитные ограждения: заднее окно, радиатор, картер двигателя и мост

Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором

Электрический звуковой сигнал

Осветительные приборы: салон кабины, передние, боковые габаритные фонари, боковые, задние, два фонаря заднего хода/рабочих фонаря, два стоп-сигнала/задних фонаря, передние и задние указатели поворота

Зеркала: увеличены для улучшения обзорности

Брызговики, закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке

Product Link: PL321 или PL522, в зависимости от региона и лицензионного соглашения

Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS, рабочая система контроля машины, включая:
  • сигнальную лампу, датчик давления моторного масла, основную систему рулевого управления, указатель левого поворота, дальний свет, датчик температуры охлаждающей жидкости, тахометр, стояночный тормоз, датчик уровня топлива, указатель правого поворота, датчик температуры масла в коробке передач, тормозную систему, функцию фиксации передачи трансмиссии, управление подъемником, гидросистему, систему зарядки, замедлитель, датчик неисправности коробки передач, систему регулирования тяги, контрольную лампу проверки двигателя.

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
  • Аварийный индикатор, выбранная передача и направление хода, автоматическое переключение передач, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, индикаторы неисправностей системы рулевого управления и вспомогательной системы рулевого управления, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, противоугонная система машины (MSS), источник питания вспомогательной системы рулевого управления, счетчик моточасов и замедлитель

Сиденье, полностью регулируемое, с пневматической подвеской

Сиденье напарника/инструктора, с мягкой подушкой

Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая

Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S

Защита от высыпания, передняя, встроенная в кузов

Розетка электрического питания для запуска, с дистанционным управлением

Места для хранения: подстаканник, разъем для фляжки, отсек для хранения вещей под сиденьем, карман в двери, отсек для хранения вещей за сиденьем, крючок для одежды.

Солнцезащитный козырек

Три моста, привод на шесть колес

Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса

Шины, 29.5R25 шесть шт., радиальные

Два ремня безопасности, с инерционной катушкой

Противовандальная защита: дверцы топливного бака и маслобака гидравлической системы закрываются на ключ

Открывающиеся боковые окна, затемненные

Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)

Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)

745C Дополнительное оборудование

Установка автоматической системы смазки подшипников

Футеровка кузова

Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой.

Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)

Оборудование для холодного запуска двигателя

Нагреватель блока цилиндров двигателя

Впрыск эфира

Кузов, обогреваемый выхлопными газами

Система быстрой заправки топлива

Проблесковый светодиодный маячок

Присадка для топлива для защиты от парафинизации

Сиденье с подогревом

Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Противоугонная система машины (MSS)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ (сотовая связь), VIMS (спутниковая связь) (при наличии)

Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше

Ножницеобразный задний борт

Широкие шины 875/65 R29

Система измерения полезной нагрузки производства Cat