< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Модели Cat 730C2 вместимостью 17 м3 (23 ярда3), 28 тонн (31 амер. тонн) обладают надежностью и прочностью, высокой производительностью, обеспечивают оператору комфортные условия работы и позволяют снизить производственные расходы. Обновление успешной модели 730C с добавлением всех мостов и маслоохлаждаемых тормозов делает модель 730C2 более привлекательным предложением для наших клиентов. Лучший в своем классе уровень производительности и комфорт оператора для эффективной работы машины в течение всего дня.

Соответствие нормам

Модель двигателя Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Диаметр цилиндров 5.1 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 6.2 дюймы 157.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 762.8 дюйм3 12.5 л Less
Полная мощность — SAE J1995 375.0 л.с. 280.0 кВт Less
Полезная мощность — SAE J1349 367.0 л.с. 274.0 кВт Less
Модель двигателя — соответствие требованиям Соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Полезная мощность — ISO 14396 370.0 л.с. 276.0 кВт Less
Без уменьшения номинальной мощности двигателя до 13100.0 футы 3990.0 м Less
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1350.0 фунто-футов 1830.0 Н·м Less
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1335.0 фунто-футов 1810.0 Н·м Less
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200.0 об/мин 1200.0 об/мин Less
Примечание Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1800 об/мин. Less
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Less
Примечание Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 254 кВт (341 hp). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 254 кВт (341 hp). Less
Выбросы Модель 730C2 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2/Stage II. Модель 730C2 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2/Stage II. Less

Масса

Номинальная полезная нагрузка 31.0 амер. тонн 28.0 тонн Less

Вместимость кузова

С "шапкой", с уклоном 2:1 по SAE 23.0 ярд3 17.5 м3 Less
Геометрическая 17.4 ярд3 13.3 м3 Less
Вместимость с "шапкой", с задним бортом и уклоном 2:1 по SAE 24.6 ярд3 18.8 м3 Less
Геометрическая вместимость с задним бортом 18.2 ярд3 13.9 м3 Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 9.0 миль/ч 15.0 км/ч Less
3-я передача переднего хода 14.0 миль/ч 22.0 км/ч Less
4-я передача переднего хода 21.0 миль/ч 34.0 км/ч Less
5-я передача переднего хода 29.0 миль/ч 47.0 км/ч Less
6-я передача переднего хода 34.0 миль/ч 55.0 км/ч Less
1-я передача заднего хода 6.0 миль/ч 9.0 км/ч Less

Уровень шума

Внутри кабины 76.0 дБ(А) 76.0 дБ(А) Less
Примечание Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 ОКТ 98, составляет 76 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах). Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 ОКТ 98, составляет 76 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах). Less
Примечание При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. Less

Эксплуатационная масса

Передний мост — без груза 31581.0 фунты 14325.0 кг Less
Центральный мост — без груза 10174.0 фунты 4615.0 кг Less
Задний мост — без груза 9623.0 фунты 4365.0 кг Less
Общая масса — без груза 51378.0 фунты 23305.0 кг Less
Передний мост — с номинальной нагрузкой 7231.0 фунты 3280.0 кг Less
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 27249.0 фунты 12360.0 кг Less
Задний мост — с номинальной нагрузкой 27249.0 фунты 12360.0 кг Less
Общая масса — с номинальной нагрузкой 61729.0 фунты 28000.0 кг Less
Передний мост — с грузом 38812.0 фунты 17605.0 кг Less
Центральный мост — с грузом 37423.0 фунты 16975.0 кг Less
Задний мост — с грузом 36872.0 фунты 16725.0 кг Less
Общая масса — с грузом 113107.0 фунты 51305.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 108.8 галл. США 412.0 л Less
Система охлаждения 21.9 галл. США 83.0 л Less
Гидросистема 29.1 галл. США 110.0 л Less
Картер двигателя 10.0 галл. США 38.0 л Less
Коробка передач 12.4 галл. США 47.0 л Less
Бортовые передачи/дифференциал 33.0 галл. США 125.0 л Less
Выходной редуктор отбора мощности 6.3 галл. США 24.0 л Less

Механизм подъема кузова

Время подъема 12.0 Секунды 12.0 Секунды Less
Время опускания 8.0 Секунды 8.0 Секунды Less

Рулевое управление

Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011 Less
Кабина/FOPS ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005 Less
Кабина/ROPS ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008 Less
Рулевое управление ISO 5010 — 2007 ISO 5010 — 2007 Less

Пластина кузова

Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Less

Диаметр поворота

Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5R25. Less
Характеристики поворота — ширина проезда 210.0 дюймы 5332.0 мм Less
Характеристики поворота — габаритный радиус 318.0 дюймы 8075.0 мм Less
Характеристики поворота — внутренний радиус 153.0 дюймы 3879.0 мм Less
Характеристики поворота — радиус поворота, согласно SAE 294.0 дюймы 7470.0 мм Less
Характеристики поворота: угол поворота — влево/вправо 45° 45° Less

Соответствие нормам

Оптимальная производительность, надежность, проверенная на практике


Коробка передач

Лучшая в своем классе технология переключения передач


Автоматические функции

Простота использования, повышенная производительность


Подвеска и тормоза

Сочетание производительности и комфорта


Кабина оператора

Повышенная производительность, комфорт и уверенность оператора


Простота эксплуатации

Спроектирован с учетом комфорта оператора


Прочность и надежность

Проверенные на практике конструкции и компоненты


Технология Cat CONNECT

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке


Удобство технического обслуживания

Максимальный срок службы и снижение расходов


Полная поддержка клиента

Все для вашего успеха


Устойчивое развитие

Делаем устойчивый прогресс возможным


Безопасность

Неотъемлемая характеристика каждой машины


730C2 Стандартное оборудование

Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A

Регулируемые вентиляционные воздуховоды

Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода

Двигатель Cat C13 ACERT

Камера заднего вида Cat

Многофункциональный цветной дисплей (CMPD), принимающий сигнал от камеры заднего обзора

Жидкокристаллический дисплей панели приборов (ЖК-дисплей):
  • Аварийный индикатор, выбранная передача и направление хода, автоматическое переключение передач, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, индикаторы неисправностей системы рулевого управления и вспомогательной системы рулевого управления, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, противоугонная система машины (MSS), источник питания вспомогательной системы рулевого управления, счетчик моточасов и замедлитель

Дифференциалы: автоматические выключатели блокировки дифференциала промежуточного моста и межколесного дифференциала

Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса

Электрическая система: 24 В, преобразователь 5 А 24 – 12 В

Электрогидравлическая система управления подъемником

Стекла: многослойные передние и задние закаленные и закаленные открывающиеся боковые

Защитные ограждения: заднее окно, радиатор, картер двигателя и мост

Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором

Электрический звуковой сигнал

Осветительные приборы: салон кабины, передние, боковые габаритные фонари, боковые, задние, два фонаря заднего хода/рабочих фонаря, два стоп-сигнала/задних фонаря, передние и задние указатели поворота

Система контроля эксплуатации машины включает:
  • сигнальную лампу, датчик давления моторного масла, основную систему рулевого управления, указатель левого поворота, дальний свет, датчик температуры охлаждающей жидкости, тахометр, стояночный тормоз, датчик уровня топлива, указатель правого поворота, датчик температуры масла в коробке передач, тормозную систему, функцию фиксации передачи трансмиссии, управление подъемником, гидросистему, систему зарядки, замедлитель, датчик неисправности коробки передач, систему регулирования тяги, контрольную лампу проверки двигателя.

Зеркала: увеличены для улучшения обзорности

Брызговики, закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке

Product Link PL321 или PL522, в зависимости от региона и лицензионного соглашения

Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя

Предупреждающий звуковой сигнал заднего хода

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Сиденье, полностью регулируемое, с пневматической подвеской

Сиденье напарника/инструктора, с мягкой подушкой

Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая

S∙O∙S, клапаны для отбора проб масла

Защита от высыпания: передняя, встроенная в кузов

Розетка электрического питания для запуска, с дистанционным управлением

Отсеки для хранения: подстаканник, отделение под сиденьем, дверной карман, отделение за сиденьем, крючок для одежды

Солнцезащитный козырек

Три моста, привод на шесть колес

Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса

Шины, 23.5R25 шесть шт., радиальные

Два ремня безопасности с инерционной катушкой

Противовандальная защита: дверцы топливного бака и маслобака гидравлической системы закрываются на ключ

Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)

730C2 Дополнительное оборудование

Установка автоматической системы смазки подшипников

Футеровка кузова

Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой

Система измерения производительности Caterpillar (CMP) для контроля полезной нагрузки

Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)

Оборудование для холодного запуска двигателя

Нагреватель блока цилиндров двигателя

Впрыск эфира

Кузов, обогреваемый выхлопными газами

Система быстрой заправки топлива

Четырехточечный страховочный пояс

Проблесковый светодиодный маячок

Присадка для топлива для защиты от парафинизации

Сиденье с подогревом

Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Противоугонная система машины (MSS)

Product Link PL 321, PL 522, VIMS™ (сотовая связь), VIMS (спутниковая связь) (при наличии)

Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше

Ножницеобразный задний борт

Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)

Широкие шины 750/65