< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Система регулирования тяги во время движения (ATC). Прочная и надежная платформа двигателя Cat C13 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Стратегии электронного управления повышенной производительности (APECS) обеспечивают плавное переключение передач, улучшенное ускорение и увеличение производительности.

Модель двигателя Cat C13 Cat C13 Less
Полная мощность согласно SAE J1995 375.0 л.с. 280.0 кВт Less
Полезная мощность согласно SAE J1349 367.0 л.с. 274.0 кВт Less
Диаметр цилиндров 5.12 дюймы 130.0 мм Less
Ход поршня 6.18 дюймы 157.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 763.0 дюйм3 12.5 л Less
Модель двигателя — соответствие требованиям Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 14396 370.0 л.с. 276.0 кВт Less
Уменьшение номинальной мощности можно не учитывать при эксплуатации машины на высоте до 13100.0 футы 3990.0 m Less
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1350.0 фунто-фут 1830.0 Н·м Less
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (ISO 14396) 1335.0 фунто-фут 1810.0 Н·м Less
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200.0 об/мин 1200.0 об/мин Less

Масса

Номинальная полезная нагрузка 31.0 амер. тонн 28.0 тонн Less

Вместимость кузова

С "шапкой", с уклоном 2:1 по SAE 23.0 ярд3 17.5 м3 Less
Геометрическая 17.4 ярд3 13.3 м3 Less
Вместимость заднего кузова с "шапкой", с уклоном 2:1 по SAE 24.6 ярд3 18.8 м3 Less
Геометрическая вместимость заднего кузова 18.2 ярд3 13.9 м3 Less

Коробка передач

1-я передача переднего хода 5.0 миль/ч 8.0 км/ч Less
2-я передача переднего хода 9.0 миль/ч 15.0 км/ч Less
3-я передача переднего хода 14.0 миль/ч 22.0 км/ч Less
4-я передача переднего хода 21.0 миль/ч 34.0 км/ч Less
5-я передача переднего хода 29.0 миль/ч 47.0 км/ч Less
6-я передача переднего хода 34.0 миль/ч 55.0 км/ч Less
1-я передача заднего хода 6.0 миль/ч 9.0 км/ч Less

Уровень шума

Внутри кабины 76.0 дБ(А) 76.0 дБ(А) Less

Эксплуатационная масса

Передний мост — без груза 31835.0 фунты 14440.0 кг Less
Центральный мост — без груза 10582.0 фунты 4800.0 кг Less
Задний мост — без груза 9833.0 фунты 4460.0 кг Less
Общая масса — без груза 52250.0 фунты 23700.0 кг Less
Передний мост — с номинальной нагрузкой 7231.0 фунты 3280.0 кг Less
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 27249.0 фунты 12360.0 кг Less
Задний мост — с номинальной нагрузкой 27249.0 фунты 12360.0 кг Less
Общая масса — с номинальной нагрузкой 61729.0 фунты 28000.0 кг Less
Передний мост — с грузом 39066.0 фунты 17720.0 кг Less
Центральный мост — с грузом 37831.0 фунты 17160.0 кг Less
Задний мост — с грузом 37082.0 фунты 16820.0 кг Less
Общая масса — с грузом 113979.0 фунты 51700.0 кг Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 108.8 галл. 412.0 л Less
Система охлаждения 21.9 галл. 83.0 л Less
Гидросистема 29.0 галл. 110.0 л Less
Картер двигателя 10.5 галл. 40.0 л Less
Коробка передач 9.2 галл. 35.0 л Less
Бортовые передачи/дифференциал 35.7 галл. 135.0 л Less
Выходной редуктор отбора мощности 6.3 галл. 24.0 л Less

Механизм подъема кузова

Время подъема 12.0 Секунды 12.0 Секунды Less
Время опускания 8.0 Секунды 8.0 Секунды Less

Рулевое управление

Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин Less

Соответствие стандартам

Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011 Less
Кабина/FOPS ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005 Less
Кабина/ROPS ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008 Less
Рулевое управление ISO 5010 — 2007 ISO 5010 — 2007 Less

Пластина кузова

Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Less

Диаметр поворота

Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 23.5R25. Less
Характеристики поворота — ширина проезда 210.0 дюймы 5332.0 мм Less
Характеристики поворота — габаритный радиус 318.0 дюймы 8075.0 мм Less
Характеристики поворота — внутренний радиус 153.0 дюймы 3879.0 мм Less
Характеристики поворота — радиус поворота, согласно SAE 294.0 дюймы 7470.0 мм Less
Характеристики поворота — угол поворота — влево/вправо 45.0 градусы 45.0 градусы Less

Двигатель

Оптимальная производительность, надежность, проверенная на практике


Коробка передач

Лучшая в своем классе технология переключения передач


Система автоматического регулирования тяги (ATC)

Самая современная система регулирования тяги


Подвеска и тормоза

Эффективность работы и комфорт


Комфорт оператора

Повышенная производительность зависит от того, созданы ли условия комфортной работы оператора


Простота эксплуатации

Спроектирован с учетом комфорта оператора


Несущие конструкции

Прочность и надежность


Система Product Link

Безопасная система с удобным интерфейсом


Удобство технического обслуживания

Максимальная техническая готовность и низкие затраты


Поддержка клиентов

Полное спокойствие


Безопасность

При проектировании наших машин мы ставим безопасность на первое место


Устойчивое развитие

Делаем устойчивый прогресс возможным


730C Стандартное оборудование

Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A

Регулируемые вентиляционные воздуховоды

Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода

Звуковой сигнал заднего хода

Кузов с обогревом выхлопными газами

Двигатель Cat C13 ACERT с технологией снижения вредных выбросов путем внутреннего сгорания

Камера заднего вида Cat

Многофункциональный цветной дисплей (CMPD) оснащен счетчиком циклов и может выводить изображение с камеры заднего вида

Подготовка для установки радиоприемника/проигрывателя компакт-дисков, для тяжелых условий эксплуатации

Дифференциалы, в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала для всех осей

Дисковые тормоза с суппортами и двойным контуром — на все колеса

Электрическая система: 24 В, преобразователь 5А, 24 – 12 В

Электрогидравлическая система управления подъемником

Стекла:
  • многослойные и затемненные, передние;
  • закаленные и затемненные, боковые и задние.

Функция ограничения скорости хода

Защитные ограждения: заднее окно, радиатор, картер двигателя и мост

Фары

Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором

Электрический звуковой сигнал

Осветительные приборы: салон кабины, передние, боковые габаритные фонари, боковые, задние, два фонаря заднего хода/рабочих фонаря, два стоп-сигнала/задних фонаря, передние и задние указатели поворота

Зеркала, основное и вспомогательные, с левой и правой стороны

Брызговики, закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке

Система Product Link PL 522 (США/Канада/Европа/Турция/Австралия/Новая Зеландия)

Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS, рабочая система контроля машины, включая:
  • сигнальную лампу, датчик давления моторного масла, основную систему рулевого управления, указатель левого поворота, дальний свет, датчик температуры охлаждающей жидкости, тахометр, стояночный тормоз, датчик уровня топлива, указатель правого поворота, датчик температуры масла в коробке передач, тормозную систему, функцию фиксации передачи трансмиссии, управление подъемником, гидросистему, систему зарядки, замедлитель, датчик неисправности коробки передач, систему регулирования тяги, контрольную лампу проверки двигателя.

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)
  • Аварийный индикатор, выбранная передача и направление хода, автоматическое переключение передач, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, индикаторы неисправностей системы рулевого управления и вспомогательной системы рулевого управления, противоугонная система машины (MSS), источник питания вспомогательной системы рулевого управления, счетчик моточасов и замедлитель

Сиденье, полностью регулируемое, с пневматической подвеской

Сиденье напарника/инструктора, с мягкой подушкой

Вспомогательное рулевое управление — электронное

Порты S∙O∙SSM для отбора проб масла

Защита от высыпания, передняя, встроенная в кузов

Розетка электрического питания для запуска, с дистанционным управлением

Места для хранения: подстаканник, разъем для фляжки, отсек для хранения вещей под сиденьем, карман в двери, отсек для хранения вещей за сиденьем, крючок для одежды

Солнцезащитный козырек

Три моста, привод на шесть колес

Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса

Шины, 23.5R25 шесть шт., радиальные

Палец заднего сцепного устройства

Два ремня безопасности, с инерционной катушкой

Противовандальная защита: дверцы топливного бака и маслобака гидравлической системы закрываются на ключ

Открывающиеся боковые окна, затемненные

Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)

730C Дополнительное оборудование

Установка автоматической системы смазки подшипников

Футеровка кузова

Радиоприемник/проигрыватель компакт-дисков, для тяжелых условий работы, с дополнительным выходом

Аккумуляторные батареи для эксплуатации при низких температурах, –51 °C (-60 °F)

Оборудование для холодного запуска двигателя

Нагреватель блока цилиндров двигателя

Впрыск эфира

Кузов, обогреваемый выхлопными газами

Система быстрой заправки топлива

Проблесковый светодиодный маячок

Присадка для топлива для защиты от парафинизации

Сиденье с подогревом

Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Противоугонная система машины (MSS)

Система Product Link PL 321, PL 523 (при наличии)

Фонари рабочего освещения, ксеноновые фонари, установленные на кабине

Задний кузов:
  • Ножничного типа

Шины, шесть 750/65

Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)