Вибробрус SE60 V XW

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Вибробрус SE60 V XW отлично подходит для более высокой степени уплотнения поверхности. Он оснащен уширителями с задним креплением, плитами вибробруса и может выполнять укладку шириной от 3,0 до 10,0 м (от 9 футов 10 дюймов до 33 футов). Вибробрус предназначен для работы на автомагистралях, шоссе, взлетно-посадочных полосах и в других областях применения, где требуется укладка покрытий большой ширины.

Стандартная масса 8973.0 фунты 4070.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Максимальная ширина укладки 33.0 футы 10.0 м Less
Стандартное расстояние укладки 3,0 – 6,0 м (9 футов 10 дюймов – 19 футов 6 дюймов) 3,0 – 6,0 м (9 футов 10 дюймов – 19 футов 6 дюймов) Less
Время нагрева — стандартная ширина 15 минут 15 минут Less
Время нагрева — максимальная ширина 25 минут 25 минут Less
Максимальная глубина укладки 12.0 дюймы 305.0 мм Less
Диапазон высоты уширителя от -20 до +50 мм от -20 до +50 мм Less
Диапазон высоты выпуклости в центральной части укладываемого слоя от -4 до +10% от -4 до +10% Less
Диапазон наклона уширителя от -3 до +10% от -3 до +10% Less
Частота вибрации 0–3000 об/мин 0–3000 об/мин Less

Размеры

Ширина плиты вибробруса — от передней до задней части 16.0 дюймы 407.0 мм Less
Транспортная ширина — торцевые заслонки сложены 9.85 футы 3000.0 мм Less
Транспортная длина - бульдозер и вибробрус 22.6 футы 6910.0 мм Less

Быстрый нагрев

Встроенный генератор мощностью 70 кВт и усовершенствованная система подогрева вибробруса обеспечивают быстрый и равномерный нагрев. Нагрев за 15 минут при стандартной ширине укладки позволяет повысить дневную производительность и снизить расход топлива за счет уменьшения времени нагрева плит вибробруса до заданной температуры.


Уникальная система мониторинга

Уникальная система генератора контролирует исправность нагревательных элементов, помогая планировать техническое обслуживание. Более того, контроль температурных зон позволяет продолжать нагрев в случае отказа температурного датчика, поскольку индикаторы предупреждений отображаются на ЖК-дисплеях.


Лучшее управление

Пропорциональное управление 2 скоростями уширителей обеспечивает улучшенную производительность машины в условиях наличия препятствий. Подвесной блок управления, расположенный на уширителях, обеспечивает возможность дистанционного управления. Регулировку отношения скорости конвейера можно выполнить с панели управления вибробрусом при использовании системы подачи с двумя датчиками, чтобы обеспечить оптимальную высоту материала перед вибробрусом.


Встроенная система регулирования уклона Cat

Система регулирования уклона Cat, устанавливаемая на заводе, позволяет осуществлять управление с любого из двух пультов, расположенных на бульдозере и вибробрусе. Режим разделения экрана позволяет операторам работать с одной или двух сторон вибробруса. Это особенно удобно при обучении новых операторов и при наличии нескольких задач у бригады.


Простота регулировки

Органы управления для регулировки вершины дорожного профиля, уклона и высоты позволяют выполнять регулировку на ходу при стандартной и максимальной ширине укладки. Уникальные органы регулировки задней кромки плиты вибробруса, а также механически обработанные рамы вибробруса делают оптимальным срок службы плит и упрощают выравнивание.


Простота технического обслуживания и повышенная прочность

Водонепроницаемые пульты управления и ЖК-дисплеи гарантируют отличную производительность в неблагоприятных условиях, а переключатели для работы на протяжении миллиона циклов и вибрационная система, смазываемая в масляной ванне, обеспечивают долговечность. Нагревательные элементы выдвигаются для простоты замены.


Комплекты для увеличенной ширины укладки

Модель SE60 V XW может оснащаться комплектами для увеличенной ширины укладки, которые позволяют выполнять укладку шириной до 10,0 м (33 фута). Органы управления для регулировки вершины дорожного профиля, уклона и высоты уширителя обеспечивают легкую настройку для получения улучшенной текстуры и качества поверхности. Уникальная система крепления позволяет осуществлять крепление уширителей при помощи органов управления, устраняя необходимость в дополнительных подъемных устройствах.