< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Регулируемый вибробрус фиксированной ширины с газовой или электрической системой нагрева обеспечивает повышение производительности и снижение эксплуатационных расходов.

Технические характеристики

Крепление уширителя С задним креплением С задним креплением Less
Тип разравнивающего бруса Вибрационный Вибрационный Less

Масса

Масса с электрическим обогревателем 2932.0 фунты 1330.0 кг Less
Масса с газовым обогревателем 2866.0 фунты 1300.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартная ширина укладки 1,7-3,20 м (5,6-10,5 фута) 1,7-3,20 м (5,6-10,5 фута) Less
Максимальная ширина укладки 13.12 футы 4.0 м Less
Регулировка выпуклости в центральной части укладываемого слоя От +4,5% до –2,5% От +4,5% до –2,5% Less
Система разогрева Электрическая, газовая Электрическая, газовая Less
Максимальная частота вибрации 3400 виб/мин 3400 виб/мин Less
Минимальная ширина укладки 2.13 футы 0.65 м Less

Размеры

Высота 5.1 футы 1.55 м Less
Длина, от передней до задней части, торцевые заслонки установлены 5.58 футы 1.7 м Less
Длина, от передней до задней части, торцевые заслонки сняты 3.28 футы 1.0 м Less
Минимальная ширина, торцевые заслонки установлены 5.68 футы 1.73 м Less
Минимальная ширина, торцевые заслонки сняты 5.48 футы 1.67 м Less
Толщина плиты разравнивающего бруса 0.39 дюймы 10.0 мм Less
Ширина плит разравнивающего бруса, от передней до задней части, главный разравнивающий брус 10.0 дюймы 265.0 мм Less

Вибробрус AS3173

Гидравлически регулируемый вибробрус оборудован системой с регулируемой частотой вибраций, а также газовой или электрической системой подогрева. Для удобства наземной бригады на панелях управления вибробрусом расположены органы управления подачей материала.


Вибрационная система

Включение механизмов происходит автоматически, при передвижении асфальтоукладчика AP300 с предварительно заданным изменением параметров. Вибробрус AS3173 оснащен электронной системой зажигания и системой автоматического независимого регулирования температуры для центральной и каждой из подвижных разравнивающих плит.


Газовая система обогрева

Система газового нагрева оснащена высокоэффективными горелками и обеспечивает оптимальный контроль температуры с помощью термостатов.


Электрическая система нагрева

Система включает в себя навесной генератор и сменные нагревательные элементы. Удобные органы управления повышают комфорт оператора. Преимуществами данной системы являются простота эксплуатации, быстрый нагрев, многозонные нагревательные элементы и термостатическое регулирование температуры всех плит вибробруса. Для удобства наземной бригады в задней части машины расположен усиленный и простой в использовании блок управления нагревом с функцией самодиагностики.


Вспомогательное устройство для вибробруса

Вибробрус AS3173 оснащен электрогидравлическим устройством, поддерживающим постоянное давление бруса на битумную смесь независимо от плотности смеси и ширины укладываемой полосы.