< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Асфальтоукладчик AP555F среднего размера с резиновыми гусеничными лентами превосходно зарекомендовал себя при асфальтировании автомагистралей и улиц и выполнении других работ в черте города. Он отличается высокой скоростью хода, высокой проходимостью и превосходным тяговым усилием, что гарантирует исключительную маневренность.

Эксплуатационные характеристики

Стандартный диапазон ширины укладки — SE50 V, SE50 VT 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма) 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма) Less
Максимальная ширина укладки — SE50 V 21.3 футы 6.5 м Less
Максимальная ширина укладки — SE50 VT 24.7 футы 7.5 м Less
Максимальная скорость укладки с вибробрусом и трамбующим механизмом 82.0 футов/мин 25.0 м/мин Less
Максимальная скорость укладки с вибробрусом 210.0 футов/мин 64.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 7.0 миль/ч 11.0 км/ч Less
Внутренний радиус поворота 1.5 футы 0.5 м Less
Вместимость бункера 219.0 футов3 6.2 м3 Less
Макс. пропускная способность 1288.0 амер. тонн/ч 1168.0 тонн/ч Less

Двигатель

Полная мощность 142.0 л.с. 106.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 47.0 галл. США 179.0 Н Less
Бак с жидкостью DEF 5.0 галл. США 19.1 Н Less

Масса

Транспортировочная масса — только асфальтоукладчик 30009.0 фунты 13609.0 кг Less
Эксплуатационная масса — только асфальтоукладчик 30430.0 фунты 13800.0 кг Less
Эксплуатационная масса — только вибробрус SE50 V 7239.0 фунты 3284.0 кг Less
Эксплуатационная масса — только вибробрус SE50 VT 7695.0 фунты 3490.0 кг Less

Топливоэффективная и бесшумная

Эффективное управление мощностью и усовершенствованный экономичный режим оптимизируют топливную эффективность и снижают уровень шума.


Быстрый запуск

Эксклюзивный встроенный генератор мощностью 70 кВт обеспечивает быстрый нагрев вибробруса, выбор между постепенным или быстрым нагревом и простоту контроля. Система разработана для экономии времени и топлива, а также надежной работы на протяжении всего срока службы асфальтоукладчика. Улучшенные функции диагностики гарантируют нагрев вибробруса даже в случае отказа датчика.


Лучшее управление

Два рабочих места оператора обеспечивают полное управление машиной и прекрасный обзор обеих сторон рабочей платформы. Переключение между рабочими местами выполняется простым нажатием кнопки. При этом все настройки переносятся автоматически, что делает переключение с одной стороны на другую очень простым.


Водонепроницаемые дисплеи

Водонепроницаемые дисплеи обеспечивают превосходную надежность и имеют защиту класса IP67 при погружении в воду. Переключатели рассчитаны на безотказную работу на протяжении 1 млн циклов. В случае неисправности сгруппированные компоненты подлежат ремонту без необходимости замены всей консоли.


Более эффективная подача

Особенности для повышенной производительности включают большую вместимость и увеличенные компоненты устройства подачи. Они позволяют системе работать медленнее, уменьшая износ и расход топлива.


Ходовая часть Mobil-Trac

Как гладкие гусеницы, так и гусеницы с грунтозацепами не требуют технического обслуживания и обеспечивают непревзойденное сцепление. Ходовая часть Mobil-Trac обеспечивает высокую проходимость, плавность и высокую скорость движения. Это гарантирует высокую маневренность на рабочей площадке.


Вибробрусья серии SE

Вибробрусья серии SE с новой технологией нагрева обеспечивают повышенную прочность и эффективность, а также простоту настройки. SE50 V имеет ширину укладки до 6,5 м (21,7 фута), в то время как SE50 VT позволяет выполнять укладку шириной до 7,5 м (24,7 фута). Вибробрус SE50 V оснащен плитами вибробруса, а SE50 VT сочетает в себе трамбующие вибробрусья и вибросистему, перемещающую материал под плиты вибробруса.


Система регулирования уклона Cat

Система регулирования уклона Cat устанавливается на заводе-изготовителе и обеспечивает управление машиной, позволяя устранить неровности поверхности и контролировать толщину слоя. Это способствует повышению производительности и прибыли, а также снижению эксплуатационных расходов.


AP555F Дополнительное оборудование

Опциональное оборудование
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом
  • Удлинители шнека и основной рамы
  • Вспомогательная панель управления
  • Балласт
  • Система регулирования уклона Cat
  • Педали деселератора
  • Экологически чистая система промывки
  • Датчик подачи (ультразвуковой или механический)
  • Фрикционное рулевое управление
  • Жесткий навес
  • Ксеноновые фонари
  • Выравнивающие устройства
  • Фонари (рабочие и транспортировочные)
  • Удлинители основной рамы (с приводом или ручные)
  • Качающиеся ролики-толкатели
  • Складной передний фартук с силовым подъемником
  • Product Link
  • Гладкая гусеничная лента или лента с грунтозацепами
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка
  • Индикаторы буксировочной точки (верхние)
  • Гусеничный плуг
  • Устройство для сцепки с самосвалом
  • Генератор
  • Зонт
  • Набор для ремонта и обслуживания
  • Система вентиляции.
  • Предупредительный маячок
  • Комплекты для увеличенной ширины укладки
  • Ветровое стекло (с жестким навесом)

Реперные точки
  • Бесконтактный ультразвуковой датчик уклона
  • Контактный датчик уклона
  • Буксируемый выравнивающий механизм, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)
  • Выравнивающий механизм, монтируемый на машину
  • Передвижная опорная леска
  • Продольный выравнивающий механизм
  • Поперечина с ультразвуковыми датчиками для вычисления усредненного значения уклона
  • Жесткая лыжа, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)

Варианты вибробрусьев
  • Вибробрус SE50 V
  • Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT