< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

AP655D устанавливает стандарты производительности, комфорта оператора, простоты эксплуатации, подвижности и надежности. Данная машина идеально подходит для широкого ряда работ, от обычных коммерческих заказов до ответственных работ по строительству автомагистралей.

Максимальная эксплуатационная масса 42252.0 фунты 19165.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Базовая ширина укладки 2,55-5,0 м (8,17-16,40 фута) 2,55-5,0 м (8,17-16,40 фута) Less
Вместимость бункера 230.0 футов3 6.5 м3 Less
Максимальная скорость хода 9.0 миль/ч 14.5 км/ч Less
Максимальная ширина укладки 26.25 футы 8.0 м Less
Минимальная ширина укладки 6.0 футы 1.83 м Less
Высота разгрузки из самосвала 24.0 дюймы 605.0 мм Less
Ширина под кузов самосвала 10.5 футы 3.2 м Less

Соответствие нормам

Полная мощность 174.0 л.с. 129.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat C6.6 с технологией ACERT Двигатель Cat C6.6 с технологией ACERT Less

Размеры

Длина с роликом-толкателем и самым габаритным вибробрусом 22.3 футы 6.8 м Less
Максимальная высота 12.58 футы 3.84 м Less
Эксплуатационная ширина тягача 10.83 футы 3.31 м Less
Транспортная высота 9.58 футы 2.92 м Less
Транспортная ширина с поднятыми бункерами и установленными бортами вибробруса 8.67 футы 2.72 м Less
Транспортная ширина с поднятыми бункерами и снятыми бортами вибробруса 8.17 футы 2.5 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 77.0 галл. 291.0 л Less

Двигатель Cat® C6.6 с технологией ACERT™.

Технология ACERT™ выполняет управление процессом сгорания топлива за счет регулирования подачи воздуха, точного впрыска топлива и оптимальной синхронизации. За счет этого снижается содержание токсичных веществ в выхлопных газах и обеспечивается соответствие требованиям норм токсичности выхлопных газов Tier 3 EPA США.


Система управления выделяемыми газами

Система вентиляции отводит испарения из каналов конвейеров и камер шнеков и направляет их в сторону от операторов, чтобы обеспечить им еще более комфортную рабочую обстановку.


Высокопроизводительная система охлаждения

Система охлаждения, установленная в верхней части, направляет поток горячего воздуха к бункеру, в сторону от оператора и персонала, работающего на земле.


Комфорт оператора для повышения производительности

Двухместный пост оператора отличается наилучшим в своем классе комфортом, обзорностью и удобством эксплуатации.


Дисплей системы Advisor упрощает работу с машиной

На левой консоли управления расположен дисплей системы Advisor, имеющий уникальные функции, которые помогают оператору при работе с машиной.


Ходовая часть Mobil-trac™ подходит для всех работ

Ходовая часть Mobil-trac™ отличается сверхвысокой прочностью, а также обеспечивает маневренность, высокие ходовые качества и тяговое усилие при разнообразных условиях работы.


Стальная ходовая часть

Стальная ходовая часть является более дешевой альтернативой системе Mobil-trac.


Независимая система подачи материала обеспечивает бесконтактную работу с материалом.

Система подачи материала, не оснащенная заслонками, обеспечивает автоматическое выполнение операций за счет таких функций, как регулирование соотношения скоростей транспортеров и шнеков и независимое управление каждым шнеком и транспортером.


Генератор обеспечивает бесперебойное питание

Высокомощный генератор обеспечивает электропитание для системы электрического обогрева вибробруса, дополнительных фонарей и инструментов, используемых на рабочей площадке.


Функции, облегчающие выполнение технического обслуживания

Простота технического обслуживания обеспечивает снижение простоев машины и расходов на техническое обслуживание.


Высокое качество работы вибробруса

Асфальтоукладчики Cat могут оснащаться вибрационными и/или трамбующими брусьями. Вибробрусья могут быть оборудованы удлинителями заднего или переднего крепления. Вибробрусья Cat обеспечивают равномерную подачу материала и непревзойденную устойчивость. Это гарантирует получение ровного, высококачественного покрытия.


Компания Caterpillar оказывает наилучшую поддержку клиентов в данной отрасли промышленности

Компания Caterpillar предлагает различные решения и услуги, а также предоставляет круглосуточную поддержку в решении ежедневных рабочих проблем.


AP655D Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование машины
  • Удлинители шнека и основной рамы
  • Вспомогательная панель управления
  • Педали деселератора
  • Фрикционное рулевое управление
  • Генератор (с ременным или гидравлическим приводом)
  • Качающиеся ролики-толкатели
  • Фартук бункера с силовым подъемником
  • Пропорциональный датчик лопасти мешалки
  • Ультразвуковой датчик подающего механизма
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка
  • Гусеничный плуг
  • Устройство для сцепки с самосвалом
  • Зонт
  • Набор для ремонта и обслуживания
  • Система вентиляции.
  • Предупредительный маячок
  • Система промывки (включая экологическую конфигурацию)

Органы управления и устройства контроля уклона
  • Автоматический контроль уклона
  • Бесконтактный ультразвуковой датчик уклона
  • Контактный датчик уклона
  • Буксируемый выравнивающий механизм, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)
  • Выравнивающий механизм, монтируемый на машину
  • Передвижная опорная леска
  • Продольный выравнивающий механизм
  • Поперечина с ультразвуковыми датчиками для вычисления усредненного значения уклона
  • Жесткая лыжа, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)