< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Асфальтоукладчик AP255E управляется одним оператором и соответствует всем требованиям для выполнения работ на небольших и средних площадках. Упрощенный привод, органы управления обеспечивают точность и мгновенный отклик. Компактный и универсальный асфальтоукладчик AP255E идеально подходит для маленьких рабочих площадок в городских центрах. Исключительные качества и особенности конструкции машины также отлично подходят для выполнения работ на тротуарах, велосипедных дорожках, игровых площадках, для засыпки траншей и других работ по обслуживанию и ремонту территорий. Этот асфальтоукладчик предназначен для работы в условиях ограниченного пространства и обладает компактными размерами и исключительной маневренностью.

Максимальная эксплуатационная масса 9921.0 фунты 4500.0 кг Less
Эксплуатационная масса с вибробрусом 9921.0 фунты 4500.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Базовая ширина укладки 1400-2600 мм (4,6-8,5 фута) 1400-2600 мм (4,6-8,5 фута) Less
Минимальная ширина укладки 0.5 футы 150.0 мм Less
Максимальная ширина укладки 11.08 футы 3400.0 мм Less
Вместимость бункера 109.0 футов3 3.1 м3 Less
Внутренний радиус поворота 2.3 футы 0.7 м Less
Максимальная скорость укладки с вибробрусом 108.0 футов/мин 33.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 2.0 миль/ч 3.2 км/ч Less
Высота разгрузки из самосвала 23.0 дюймы 0.58 мм Less
Ширина под кузов самосвала 9.8 футы 3.0 м Less

Соответствие нормам

Полная мощность 46.0 л.с. 34.1 кВт Less
Рабочий объем двигателя 135.0 дюйм3 2.21 л Less
Модель двигателя Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Размеры

Длина контакта гусеничных лент с грунтом 4.6 футы 1.38 м Less
Габаритная высота 8.3 футы 2.5 мм Less
Внутренний радиус поворота 2.3 футы 700.0 мм Less
Длина с роликом-толкателем и самым габаритным вибробрусом 13.8 футы 4.2 м Less
Длина с роликом-толкателем и вибробрусом 13.8 футы 4.2 м Less
Максимальная высота 8.3 футы 2.5 м Less
Эксплуатационная ширина тягача 9.83 футы 3.0 м Less
Транспортная высота 5.75 футы 1.74 м Less
Транспортная ширина с поднятыми бункерами и установленными бортами вибробруса 5.25 футы 1.6 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 17.0 галл. 65.0 л Less
Гидробак 19.28 галл. 73.0 л Less
Система охлаждения 4.49 галл. 17.0 л Less

Система привода

Максимальная скорость укладки 108.27 футов/мин 33.0 м/мин Less

Бункер

Вместимость бункера 109.48 футов3 3.1 м3 Less

Ходовая часть

Гусеничная ходовая часть машины, оснащенная прочными резиновыми накладками, обеспечивает превосходную устойчивость и распределение веса машины. Это снижает негативные последствия при работе на неровной поверхности. Натяжение гусеницы обеспечивается двумя поршнями с амортизирующей системой.


Двигатель Cat® C2.2

Надежный двигатель Cat® C2.2 обеспечивает высокую мощность и соответствует требованиям стандартов Stage IIIb (Евросоюз) и Tier 4 Interim (США) по выбросам загрязняющих веществ.


Вибробрус AS3143 с электрической системой подогрева

Вибробрус с электрической системой подогрева получает питание от бортового генератора и оснащен независимым управлением температурой в четырех секциях. Каждая секция имеет три нагревательных элемента, что обеспечивает равномерный нагрев всей плиты вибробруса.


Система подачи материала

Бункеры приводятся в действие гидроприводом и имеют независимое управление, что упрощает работу рядом со стенами или другими вертикальными объектами. Асфальтовая смесь подается на вибробрус стальным конвейером для тяжелых условий эксплуатации и распределяется двумя шнеками с независимым управлением и функцией реверса. Три автоматических датчика подачи материала обеспечивают подачу требуемого объема материала на вибробрус. Шнеки могут подниматься гидроприводом для предотвращения контактов с препятствиями, упрощения погрузки машины на трейлер и сборки дополнительного узла уменьшения ширины укладки. Конвейер и шнеки являются реверсивными.


Платформа оператора

Оператор управляет машиной с платформы, расположенной позади вибробруса. Консоль оснащена интуитивно понятными и удобно расположенными органами управления, которые позволяют одному оператору контролировать все функции машины. Платформа оператора оборудована датчиком присутствия оператора, позволяющим активировать функции машины, когда оператор находится в своем кресле.


Удобство технического обслуживания

В асфальтоукладчике AP255E обеспечен прекрасный доступ к узлам, требующим регулярного техобслуживания. Большие дверцы обеспечивают быстрый и удобный доступ к основным компонентам машины.


AP255E Дополнительное оборудование

Электропитание, 110 В или 230 В

Контроль продольного и поперечного уклона

Механический датчик подающего механизма

Комплект центральных элементов для уменьшения ширины укладки - 0,5-1,40 м

Комплект правых элементов для уменьшения ширины укладки - 0,15-1,00 м

Механические удлинители с болтовым креплением для увеличения ширины укладки до 3,40 м