Асфальтоукладчик AP300F

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Асфальтоукладчик AP300F представляет собой асфальтоукладчик небольших или средних размеров с диапазоном ширины укладки от 1,75 м до 4,0 м (5,6–11,1 фута), что делает данный вибробрус идеальным для городских улиц, велосипедных и пешеходных дорожек, обочин и других малых и средних рабочих площадок. Опция уменьшения сокращает ширину укладки до 700 мм (27 дюймов) для траншейных и других работ в узких пространствах. Усовершенствованные технологии, такие как экономичный режим, автоматическая система подачи, автоматическая активация системы подачи с помощью одного нажатия и автоматический режим движения, делают это сочетание асфальтоукладчика и вибробруса чрезвычайно производительной и универсальной машиной для больших и маленьких подрядных организаций.

Масса тягача 14550.0 фунты 6600.0 кг Less
Эксплуатационная масса с вибробрусом SE34 V 17637.0 фунты 8000.0 кг Less
Эксплуатационная масса с вибробрусом SE34 VT 18078.0 фунты 8200.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Стандартное расстояние укладки От 1,75 до 3,42 м (от 5,6 фута до 11,1 фута) От 1,75 до 3,42 м (от 5,6 фута до 11,1 фута) Less
Минимальная ширина укладки 27.5 дюймы 700.0 мм Less
Максимальная ширина укладки 13.1 футы 4.0 м Less
Максимальная скорость укладки 200.0 футов/мин 61.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 10.0 миль/ч 16.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 73.8 л.с. 55.0 кВт Less
Модель двигателя C3.3B C3.3B Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 29.0 галл. США 110.0 л Less
Бак распылительной промывочной системы 6.2 галл. США 28.0 л Less

Размеры

Колесная база 6.45 футы 1950.0 мм Less
Эксплуатационная длина 16.5 футы 5047.0 мм Less
Эксплуатационная ширина 10.4 футы 3180.0 мм Less
Эксплуатационная высота с навесом 11.2 футы 3415.0 мм Less
Транспортная длина 16.4 футы 5029.0 мм Less
Транспортная ширина 6.3 футы 1938.0 мм Less
Транспортная высота 8.6 футы 2645.0 мм Less
Высота под кузов самосвала 21.5 дюймы 547.0 мм Less
Ширина под кузов самосвала 10.3 футы 3150.0 мм Less

Высокоэффективная силовая передача

Двигатель с турбонаддувом и четырьмя цилиндрами, Cat C3.3B обеспечивает мощность 55 кВт (73,8 л.с.), в то время как регулируемое охлаждение повышает топливную эффективность и обеспечивает низкие уровни шума. Двигатель соответствует требованиям региональных стандартов на выбросы загрязняющих веществ, позволяя подрядчикам пользоваться новейшими технологиями.


Автоматизация улучшает подачу материала

Такие функции, как автоматическое наполнение бункера нажатием одной кнопки и активация системы подачи с помощью одного переключателя, упрощают работу машины и позволяют операторам сконцентрироваться на выполнении своих функций.


Комфорт и обзорность

Обеспечение комфорта операторов помогает оптимизировать эффективность. Двухместные сиденья в сочетании с новой эргономичной конструкцией машины обеспечивают хороший обзор во все стороны. Низко расположенная система охлаждения улучшает передний обзор, а модифицированный шнек в сборе гарантирует оптимальную обзорность материала перед вибробрусом. Функция подогрева сиденья и многочисленные возможности регулировки сиденья обеспечивают комфорт оператора на протяжении всей рабочей смены.


Универсальность

Гидравлически регулируемые вибробрусы SE34 V и SE34 VT могут выполнять стандартную укладку шириной от 1,75 до 3,42 м (от 5 футов 9 дюймов до 11 футов 1 дюйма). Механические уширители с болтовым креплением позволяют выполнять укладку шириной до 4 м (13 футов 1 дюйм). Устройство для уменьшения ширины укладки сокращает ширину укладки до 700 мм (27,5 дюйма) для выполнения траншейных работ.


Упрощенная процедура технического обслуживания

Гидравлическая система оснащена сгруппированными в центральной части электромагнитами. Ручная блокировка функций упрощает поиск и устранение неисправностей благодаря отключению работающих систем. Большие дверцы доступа обеспечивают быструю и удобную проверку. Электрическая система имеет цветовую маркировку и нумерацию и защищена кевларовой оплеткой, что гарантирует простоту идентификации и долговечность. Система Product Link™ позволяет увеличить максимальное полезное время работы, обеспечивает информацию о местоположении машины, ежечасное обновление данных и помогает составлять план технического обслуживания в наиболее удобное время.


Асфальтоукладчик AP300F Стандартное оборудование


Асфальтоукладчик AP300F Дополнительное оборудование