< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Асфальтоукладчик AP600D является идеальным выбором благодаря своей высокой производительности и комфорту оператора. Асфальтоукладчик AP600D идеально подходит для широкого ряда работ, от обычных коммерческих заказов до ответственных работ по строительству автомагистралей.

Максимальная эксплуатационная масса 40124.0 фунты 18200.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Базовая ширина укладки 2,55-5,0 м (8,17-16,40 фута) 2,55-5,0 м (8,17-16,40 фута) Less
Вместимость бункера 230.0 футов3 6.5 м3 Less
Внутренний радиус поворота 4.66 футы 1.4 м Less
Максимальная скорость укладки с вибробрусом и трамбующим механизмом 82.0 футов/мин 25.0 м/мин Less
Максимальная скорость укладки с вибробрусом 255.0 футов/мин 78.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 11.2 миль/ч 18.0 км/ч Less
Максимальная ширина укладки 26.25 футы 8.0 м Less
Минимальная ширина укладки 6.0 футы 1.83 м Less
Высота разгрузки из самосвала 21.5 дюймы 545.0 мм Less
Ширина под кузов самосвала 10.5 футы 3.2 м Less

Соответствие нормам

Полная мощность 174.0 л.с. 129.0 кВт Less
Модель двигателя Двигатель Cat C6.6 с технологией ACERT Двигатель Cat C6.6 с технологией ACERT Less

Размеры

Длина с роликом-толкателем и самым габаритным вибробрусом 22.3 футы 6.8 м Less
Максимальная высота 12.58 футы 3.84 м Less
Эксплуатационная ширина тягача 10.83 футы 3.31 м Less
Транспортная высота 9.25 футы 2.82 м Less
Транспортная ширина с поднятыми бункерами и установленными бортами вибробруса 8.67 футы 2.72 м Less
Транспортная ширина с поднятыми бункерами и снятыми бортами вибробруса 8.17 футы 2.5 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 77.0 галл. 291.0 л Less

Двигатель Cat® C6.6 с технологией ACERT™.

Технология ACERT™ выполняет управление процессом сгорания топлива за счет регулирования подачи воздуха, точного впрыска топлива и оптимальной синхронизации. За счет этого снижается содержание токсичных веществ в выхлопных газах и обеспечивается соответствие требованиям стандартов ЕС Stage IIIA по токсичности выхлопа для внедорожных машин.


Система управления выделяемыми газами

Система вентиляции отводит испарения из каналов конвейеров и камер шнеков и направляет их в сторону от операторов, чтобы обеспечить им еще более комфортную рабочую обстановку.


Высокопроизводительная система охлаждения

Система охлаждения, установленная в верхней части, направляет поток горячего воздуха к бункеру, в сторону от оператора и персонала, работающего на земле.


Комфорт оператора для повышения производительности

Двухместный пост оператора с подвижной консолью управления отличается наилучшим в своем классе комфортом, обзорностью и удобством эксплуатации.


Дисплей системы Advisor упрощает работу с машиной

На подвижной консоли управления расположен информационный дисплей системы Advisor, имеющий уникальные функции, которые помогают оператору при работе с машиной.


Колесная ходовая часть

Колесная ходовая часть обеспечивает превосходную маневренность и подвижность машины наряду с плавностью хода и максимальной производительностью.


Независимая система подачи материала обеспечивает бесконтактную работу с материалом.

Система подачи материала, не оснащенная заслонками, обеспечивает автоматическое выполнение операций за счет таких функций, как регулирование соотношения скоростей транспортеров и шнеков и независимое управление каждым шнеком и транспортером.


Генератор обеспечивает бесперебойное питание

Высокомощный генератор обеспечивает электропитание для системы электрического обогрева вибробруса, дополнительных фонарей и инструментов, используемых на рабочей площадке.


Функции, облегчающие выполнение технического обслуживания

Простота технического обслуживания обеспечивает снижение простоев машины и расходов на техническое обслуживание.


Высокое качество работы вибробруса

Вибробрусья Cat с передним или задним креплением удлинителей обеспечивают равномерную подачу материала и непревзойденную стабильность, ровность и высокое качество укладки.


Компания Caterpillar оказывает наилучшую поддержку клиентов в данной отрасли промышленности

Компания Caterpillar предлагает различные решения и услуги, а также предоставляет круглосуточную поддержку в решении ежедневных рабочих проблем.


AP600D Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование машины
  • Полный привод
  • Удлинители шнека и основной рамы
  • Вспомогательная панель управления
  • Педали деселератора
  • Система привода передних колес
  • Генератор (с ременным или гидравлическим приводом)
  • Качающиеся ролики-толкатели
  • Фартук бункера с силовым подъемником
  • Лопастной датчик подающего механизма (пропорциональный)
  • Ультразвуковой датчик подающего механизма (пропорциональный)
  • Устройство управления машиной по краю укладываемого участка
  • Шины (для движения по песку или радиальные)
  • Устройство для сцепки с самосвалом
  • Зонт
  • Набор для ремонта и обслуживания
  • Система вентиляции.
  • Предупредительный маячок
  • Система промывки (включая экологическую конфигурацию)

Органы управления и устройства контроля уклона
  • Автоматический контроль уклона
  • Бесконтактный ультразвуковой датчик уклона
  • Контактный датчик уклона
  • Буксируемый выравнивающий механизм, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)
  • Выравнивающий механизм, монтируемый на машину
  • Передвижная опорная леска
  • Продольный выравнивающий механизм
  • Поперечина с ультразвуковыми датчиками для вычисления усредненного значения уклона
  • Жесткая лыжа, 9,15 м (30 футов) и 12,2 м (40 футов)