AP300D с вибробрусом AS3173

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Многочисленные встроенные функции делают асфальтоукладчик AP300D высокопроизводительной машиной для укладки покрытия на парковках, городских улицах, велосипедных и пешеходных дорожках, в траншеях, на узких обочинах и на других малых и средних рабочих площадках. Подрядчики оценят систему гидростатического привода, которая обеспечивает минимальный радиус поворота, превосходное тяговое усилие, высокую скорость хода для увеличения маневренности на площадке. Настраиваемая ширина укладки и тщательный контроль материала на вибробрусе с электроподогревом значительно повышают производительность машины.

Максимальная эксплуатационная масса 16314.0 фунты 7400.0 кг Less
Эксплуатационная масса 16314.0 фунты 7400.0 кг Less
Масса тягача 13889.0 фунты 6300.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Базовая ширина укладки 1,7 м 1,7 м Less
Максимальная скорость 98.0 футов/мин 30.0 м/мин Less
Максимальная вместимость 134.0 футов3 3.8 м3 Less
Минимальная ширина укладки 2.1 футы 650.0 мм Less
Максимальная ширина укладки 13.12 футы 4000.0 мм Less
Стандартное расстояние укладки 1,7 м 1,7 м Less
Вместимость бункера 134.0 футов3 3.8 м3 Less
Максимальная скорость укладки с вибробрусом 98.0 футов/мин 30.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 10.0 миль/ч 16.0 км/ч Less
Ширина укатки 10.5 футы 3200.0 мм Less
Максимальная ширина укладки 13.1 футы 4.0 м Less
Минимальная ширина укладки 2.1 футы 0.65 м Less
Высота разгрузки из самосвала 19.0 дюймы 480.0 мм Less
Ширина под кузов самосвала 9.33 футы 2850.0 м Less

Двигатель

Полная мощность 74.4 л.с. 55.5 кВт Less
Модель двигателя C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Размеры

Колесная база 6.45 футы 1950.0 мм Less
Длина участка контакта с грунтом 15.81 футы 4818.9 мм Less
Длина с роликом-толкателем и вибробрусом 16.0 футы 4.87 м Less
Габаритная высота 11.5 футы 3.48 м Less
Транспортная ширина (бункеры подняты) с бортами и вибробрусом 6.0 футы 1.82 м Less

Вместимость заправочных емкостей

Гидробак 22.45 галл. 85.0 л Less
Система охлаждения (общий объем) 3.96 галл. 15.0 л Less

Топливный бак

Объем топливного бака 29.0 галл. 110.0 л Less

Оптимальная маневренность

При перемещении на новую начальную точку укладчик развивает скорость до 16 км/ч (10 миль/ч), а малый внешний радиус поворота составляет всего 1,65 м (5 футов 5 дюймов), что позволяет обеспечивать высокую маневренность для быстрого перемещения по площадке. Для повышения сцепления на мягких и твердых грунтах укладчик оснащен системой привода передних колес.


Точное перемещение материалов

Независимое управление каждым шнеком и каждым конвейером обеспечивает равномерную подачу материала перед вибробрусом. Система, оснащенная четырьмя датчиками, позволяет оператору точно настраивать подачу смеси, а реверсивные шнеки и конвейеры сокращают просыпание материала в конце прохода.


Исключительный комфорт

Двухместный поворотный пост оператора обеспечивает лучший круговой обзор. Органы управления машиной удобно расположены на подвижной панели управления. Выпускная труба обеспечивает вывод газов над навесом. Доступен складной навес с механическим или гидравлическим приводом, а низкий уровень шума обеспечивает возможность общения с другими сотрудниками.


Универсальный вибробрус

Гидравлически регулируемый вибробрус AS3173 может выполнять укладку шириной от 1,7 до 3,2 м (от 5 футов 7 дюймов до 10 футов 6 дюймов). Механический уширитель с болтовым креплением позволяет выполнять укладку шириной до 4 м (13 футов 1 дюйм). Гидравлическое устройство для уменьшения ширины укладки сокращает ширину укладки до 650 мм (26 дюймов).


Упрощенная процедура технического обслуживания

Гидравлическая система оснащена сгруппированными в центральной части электромагнитами. Ручная блокировка функций упрощает поиск и устранение неисправностей благодаря отключению работающих систем. Большие дверцы доступа обеспечивают быструю и удобную проверку. Электрическая система имеет цветовую маркировку и нумерацию и защищена кевларовой оплеткой, что гарантирует простоту идентификации и долговечность. Система Product Link™ позволяет увеличить максимальное полезное время работы, обеспечивает информацию о местоположении машины, обновление данных каждый час и помогает составлять план технического обслуживания в наиболее удобное время.