< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar вот уже 90 лет производит строительное оборудование и машины высочайшего качества и имеет заслуженно высокую репутацию. Caterpillar способствует прогрессу и обеспечивает положительные перемены для устойчивого развития по всему миру. Компания Caterpillar занимается производством экскаваторов-погрузчиков в Великобритании в течение 30 лет. При создании машин от серии A до новой серии F2 мы делали все возможное, чтобы обеспечить надежность, мощность и комфортную для оператора рабочую среду. В течение 30 лет мы непрерывно работали, использовали свой опыт и знания, чтобы создать новейшую модель экскаватора-погрузчика Caterpillar F2.

Мощность — полезная 71.9 л.с. 52.9 кВт Less

Двигатель — EU Stage II, стандартное предложение*

Модель 3054C 56,5 кВт, без турбонаддува 3054C 56,5 кВт, без турбонаддува Less
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная — ISO 14396 76.8 л.с. 56.5 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 71.9 л.с. 52.9 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — EEC 80/1269 71.9 л.с. 52.9 кВт Less
Запас крутящего момента (полезного) при 1400 об/мин 27% 27% Less
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 212.0 фунто-футы 288.0 Н∙м Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 268.5 куб. дюймы 4.4 L Less
Примечание *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. Less

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса — номинальная 16599.0 фунты 7529.0 кг Less
Эксплуатационная масса — максимальная 24251.0 фунты 11000.0 кг Less
Эксплуатационная масса (макс.), (конструкция ROPS) 24251.0 фунты 11000.0 кг Less
Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании и защиты оператора от падающих объектов (ROPS/FOPS) 346.0 фунты 157.0 кг Less
Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования 24.3 фунты 11.0 кг Less
Система кондиционирования воздуха 88.0 фунты 40.0 кг Less
Полный привод 324.0 фунты 147.0 кг Less
Универсальный ковш (0,96 м3/1,25 ярда3) — со складными вилами 1781.0 фунты 808.0 кг Less
Универсальный ковш (0,96 м3/1,25 ярда3) — без складных вил 1334.0 фунты 605.0 кг Less
Телескопическая рукоять 4,3 м (без переднего противовеса) 448.0 фунты 203.0 кг Less
Эксплуатационная масса 16599.0 фунты 7529.0 кг Less
Противовесы — базовые 253.5 фунты 115.0 кг Less
Противовесы – средней массы 529.0 фунты 240.0 кг Less
Противовесы — максимальное значение 1014.0 фунты 460.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — общего назначения (два ведущих колеса) 529.0 фунты 240.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — общего назначения (полный привод) 253.5 фунты 115.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный (два ведущих колеса) 253.5 фунты 115.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный (полный привод) 0.0 фунты 0.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — общего назначения (два ведущих колеса) 1014.0 фунты 460.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — общего назначения (полный привод) 1014.0 фунты 460.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный (два ведущих колеса) 253.5 фунты 115.0 кг Less
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный (полный привод) 0.0 фунты 0.0 кг Less

Гидросистема

Максимальная производительность насоса 34.9 галл/мин 132.0 л/мин Less
Давление в системе – обратная лопата 3335.9 фунтов/кв. дюйм 230.0 бар Less
Давление в системе – Погрузчик 3335.9 фунтов/кв. дюйм 230.0 бар Less
Тип С закрытым центром С закрытым центром Less
Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой Регулируемый аксиально-поршневой Less

Рулевое управление

Цилиндр для конфигурации с 2 ведущими колесами, один (1) гидроцилиндр двустороннего действия — диаметр цилиндра 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Цилиндр для конфигурации с 2 ведущими колесами, один (1) гидроцилиндр двустороннего действия — ход поршня 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Цилиндр для конфигурации с 2 ведущими колесами, один (1) гидроцилиндр двустороннего действия — диаметр штока 1.4 дюймы 36.0 мм Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока 1.4 дюймы 36.0 мм Less
Радиус поворота: два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам 26.9 футы 8.2 м Less
Радиус поворота: два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика 36.1 футы 11.0 м Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста 0.4 дюймы 11.0 мм Less
Тип Переднее колесо Переднее колесо Less
Усилитель рулевого управления Гидростатический Гидростатический Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения с кондиционером 5.2 галл. 20.0 L Less
Моторное масло с фильтром 2.4 галл. 9.1 L Less
Передний мост (полный привод) 2.9 галл. 11.0 L Less
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи 0.2 галл. 0.7 L Less
Топливный бак 42.3 галл. 160.0 L Less
Гидросистема 25.1 галл. 95.0 L Less
Гидробак 10.6 галл. 40.0 L Less
Задний мост 4.4 галл. 16.5 L Less
Задний мост — планетарные передачи 0.4 галл. 1.7 L Less
Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — два ведущих колеса 4.0 галл. 15.0 L Less
Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод 4.0 галл. 15.0 L Less

Коробка передач — с переключением под нагрузкой

Передняя – 1-я 3.4 миль/ч 5.5 км/ч Less
Передняя – 2-я 5.6 миль/ч 9.0 км/ч Less
Передняя – 3-я 12.8 миль/ч 20.6 км/ч Less
Передняя – 4-я 24.9 миль/ч 40.0 км/ч Less
Задняя – 1-я 3.4 миль/ч 5.5 км/ч Less
Задняя – 2-я 5.6 миль/ч 9.0 км/ч Less
Задняя – 3-я 12.8 миль/ч 20.6 км/ч Less
Задняя – 4-я 24.9 миль/ч 40.0 км/ч Less
Примечание Скорость движения экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9 x 28 Скорость движения экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 16.9 x 28 Less

Дизельный двигатель Cat® 3054C DIT – В стандартной комплектации

Полная мощность — ISO 14396 76.8 л.с. 56.5 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 72.0 л.с. 52.9 кВт Less

Дизельный двигатель Cat® 3054C DIT – По заказу

Полная мощность — ISO 14396 93.0 л.с. 68.5 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 87.0 л.с. 64.9 кВт Less

Мосты — полный привод (AWD) — дополнительно

Особенности Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. Less
Особенности Включение полного привода выполняется при помощи переключателя на передней консоли или при помощи педали тормоза при использовании функции торможения всеми колесами. Включение полного привода выполняется при помощи переключателя на передней консоли или при помощи педали тормоза при использовании функции торможения всеми колесами. Less
Особенности Включение полного привода можно выполнять во время движения машины, под нагрузкой, на любой передаче переднего или заднего хода. Включение полного привода можно выполнять во время движения машины, под нагрузкой, на любой передаче переднего или заднего хода. Less
Особенности Для облегчения выполнения технического обслуживания система полного привода оснащена наружными бортовыми редукторами. Для облегчения выполнения технического обслуживания система полного привода оснащена наружными бортовыми редукторами. Less
Особенности Передний мост машины с полным приводом оснащен маятниковым креплением, загерметизирован и смазан на весь срок эксплуатации, что устраняет необходимость в ежедневном техническом обслуживании. Передний мост машины с полным приводом оснащен маятниковым креплением, загерметизирован и смазан на весь срок эксплуатации, что устраняет необходимость в ежедневном техническом обслуживании. Less
Особенности Кроме того, мост оснащен гидроцилиндром рулевого управления двустороннего действия, который обеспечивает угол поворота 52° и повышенную маневренность машины. Кроме того, мост оснащен гидроцилиндром рулевого управления двустороннего действия, который обеспечивает угол поворота 52° и повышенную маневренность машины. Less

Тормоза

Тип Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые, с сервоусилителем Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые, с сервоусилителем Less
Особенности Внутренние маслопогруженные кевларовые диски с гидравлическим приводом, установленные на входном валу бортового редуктора. Внутренние маслопогруженные кевларовые диски с гидравлическим приводом, установленные на входном валу бортового редуктора. Less
Особенности Полностью герметичные и смазанные. Полностью герметичные и смазанные. Less
Особенности Саморегулирующиеся. Саморегулирующиеся. Less
Особенности При движении по дорогам двойные педали тормоза с усилителем могут быть сблокированы вместе. При движении по дорогам двойные педали тормоза с усилителем могут быть сблокированы вместе. Less
Особенности Стояночный тормоз и вспомогательные тормоза являются независимыми от рабочей тормозной системы. Стояночный тормоз и вспомогательные тормоза являются независимыми от рабочей тормозной системы. Less
Особенности Включение стояночного тормоза выполняется механически при помощи рычага, расположенного на правой консоли. Включение стояночного тормоза выполняется механически при помощи рычага, расположенного на правой консоли. Less
Особенности Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996. Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996. Less

Глубина копания обратной лопатой

Глубина копания, максимальная по SAE: стандартная рукоять 13.91 футы 4241.0 мм Less
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять втянута — 4,26 м 13.92 футы 4244.0 мм Less
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять выдвинута — 4,26 м 17.2 футы 5243.0 мм Less

Двигатель — EU Stage II, дополнительное предложение*

Модель 3054C 68,5 кВт, механическое управление, турбонаддув 3054C 68,5 кВт, механическое управление, турбонаддув Less
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная — ISO 14396 93.0 л.с. 68.5 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 88.3 л.с. 65.4 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — EEC 80/1269 88.3 л.с. 65.4 кВт Less
Запас крутящего момента (полезного) при 1400 об/мин 38% 38% Less
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 283.0 фунто-футы 384.0 Н∙м Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 268.5 куб. дюймы 4.4 L Less
Примечание *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. Less

Номиналы мостов

Передний мост, два ведущих колеса — неподвижный 50627.0 фунты 22964.0 кг Less
Передний мост, два ведущих колеса — подвижный 20252.0 фунты 9186.0 кг Less
Передний мост, полный привод — неподвижный 50627.0 фунты 22964.0 кг Less
Передний мост, полный привод — подвижный 20252.0 фунты 9186.0 кг Less
Задний мост — неподвижный 50627.0 фунты 22964.0 кг Less
Задний мост — подвижный 20252.0 фунты 9186.0 кг Less

Кабина оператора

Видно, но не слышно


Силовая передача

Мощная, надежная, эффективная


Гидросистема

Непревзойденная производительность


Погрузчик с односторонним наклоном ковша

Достигая новых высот


Экскаватор-погрузчик

Идеальный вариант


Навесное оборудование

Решение для любой работы


Удобство технического обслуживания

Меньше обслуживания, больше работы.


Поддержка клиентов

Непревзойденное качество клиентской поддержки


422F2 Стандартное оборудование

Кабина
  • Кабина, стандартн.
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS) входит в стандартную комплектацию. Конструкция ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), которая предлагается компанией Caterpillar для данных машин, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:1994 и требованиям стандарта ISO 3449:1992 к конструкциям FOPS (конструкция для защиты от падающих объектов).

Шины/рулевое управление/тормоза
  • 100% блокировка дифференциала
  • Тормоза с гидравлическим усилителем (двойные педали)
  • Шины, 26 дюймов

Двигатель/коробка передач
  • Аккумулятор, сила тока холодного пуска двигателя 750 А, необслуживаемый (стандартн.)
  • Двигатель 56,5 кВт (77 л.с.) Cat 3054C DINA
  • Разъем для запуска от внешнего источника питания
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль
  • Коробка передач, 4-ступенчатая механическая

Вход
  • Органы управления, механический рычаг
  • Усилитель рулевого управления, гидростатический

Прочее оборудование
  • Инструментальный ящик
  • Крепления для транспортировки

Защита
  • Предохранительная скоба погрузчика

Рукояти и рычажные механизмы стрелы — обратная лопата
  • Рукоять, стандартная (4,3 м)
  • Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
  • Блокировка в транспортном положении, стрела

Гидросистема
  • Гидравлический насос, 60 куб. см (132 л/мин)
  • Блокировка бокового смещения (электрогидравлическая)
  • Охладитель гидравлического масла

Гидравлика — погрузчик
  • Ограничитель погрузчика, плавающее положение
  • Ограничитель погрузчика, возврат в положение копания
  • С одиночным цилиндром наклона

Электрооборудование
  • Звуковой сигнал заднего хода

Навес
  • Разъем для проблескового маячка (×2)
  • Подстаканники (× 2)
  • Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (×4)
  • Кабина, без остекления (открытый навес)
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Антивандальный щиток приборной панели
  • Внутренний разъем питания (×1)
  • Задние фонари (лампы)
  • Левая консоль для хранения вещей
  • Фиксатор, гидравлика
  • Фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с виниловой обивкой и механической подвеской
  • Указатель поворота с автоматическим отключением
  • Рулевое колесо, фиксированное (регулировка не требуется)

Навес, Plus
  • Разъем для проблескового маячка (×2)
  • Подстаканники (× 2)
  • Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (×8)
  • Частично остекленная кабина (ветровое стекло)
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Антивандальный щиток приборной панели
  • Внутренний разъем питания (×1)
  • Задние фонари (лампы)
  • Левая консоль для хранения вещей
  • Фиксатор, гидравлика
  • Фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с виниловой обивкой и механической подвеской
  • Указатель поворота с автоматическим отключением
  • Рулевая колонка с возможностью регулировки наклона
  • Передний стеклоочиститель

Кабина
  • Разъем для проблескового маячка (×2)
  • Нагреватель кабины
  • Внутреннее освещение кабины
  • Подстаканники (× 2)
  • Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние и задние боковые открывающиеся окна
  • Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
  • Солнцезащитный козырек с перфорацией на всю ширину
  • Полностью регулируемые галогенные фонари рабочего освещения (×8)
  • Полностью остекленная кабина
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, задний
  • Антивандальный щиток приборной панели
  • Внутренний разъем питания (×1)
  • Задние фонари (светодиод)
  • Левая и правая открывающиеся двери
  • Левая консоль для хранения вещей
  • Фиксатор, гидравлика
  • Фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с тканевой обивкой
  • Указатель поворота с автоматическим отключением
  • Рулевая колонка с возможностью регулировки наклона
  • Задний стеклоочиститель
  • Передний стеклоочиститель

422F2 Дополнительное оборудование

Кабина
  • Кабина, "Делюкс"
  • Навес, базовая комплектация
  • Навес, конфигурация "плюс"

Шины/рулевое управление/тормоза
  • Полный привод
  • Шины, 28 дюймов

Двигатель/коробка передач
  • Аккумулятор, сила тока холодного пуска двигателя 750 А, необслуживаемый (для тяжелых условий эксплуатации)
  • Двигатель 68,5 кВт (93 л.с.), Cat 3054C DIT
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя

Прочее оборудование
  • Противовес, 115 кг
  • Противовес, 240 кг
  • Противовес, 460 кг
  • Передние крылья
  • Накладки для работы на улицах, стабилизирующие опоры

Защита
  • Защита, зубья (общего назначения/универсальн.)
  • Защита, приводной вал
  • Защита, задние фонари

Навесное оборудование для установки на месте
  • Силовое боковое смещение (PSS)

Рукояти и рычажные механизмы стрелы — обратная лопата
  • Гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (обратная лопата)
  • Механическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (обратная лопата)
  • Рукоять, телескопическая (4,3 м)

Рукояти и рычажные механизмы стрелы — погрузчик
  • Режущая кромка ковша погрузчика (из 2 частей)

Гидросистема
  • Гидравлические быстроразъемные соединения (для соединения - повернуть)

Гидравлика — обратная лопата
  • Гидравлические трубопроводы, 1-направленные
  • Гидравлические трубопроводы, 2-направленные

Гидравлика — погрузчик
  • Система автоматического гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования

Электрооборудование
  • Product Link, сотовая связь
  • Product Link, спутниковая связь
  • Проблесковый маячок, мигающий фонарь
  • Проблесковый маячок, стандартный

Навес
  • Радиоприемник, Premium
  • Радиоприемник базовой комплектации
  • Внутреннее освещение кабины
  • Вентилятор на лицевой панели
  • Клавиатура системы безопасности

Навес, Plus
  • Радиоприемник, Premium
  • Радиоприемник базовой комплектации
  • Внутреннее освещение кабины
  • Вентилятор на лицевой панели
  • Клавиатура системы безопасности

Кабина
  • Система кондиционирования воздуха (недоступна на двигателе 56 кВт без турбонаддува)
  • Радиоприемник, Premium
  • Радиоприемник базовой комплектации
  • Вентилятор на лицевой панели
  • Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой и обогревом
  • Клавиатура системы безопасности