< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Компания Caterpillar вот уже 90 лет производит строительное оборудование и машины высочайшего качества и имеет заслуженно высокую репутацию. Caterpillar способствует прогрессу и обеспечивает положительные перемены для устойчивого развития по всему миру. Компания Caterpillar занимается производством экскаваторов-погрузчиков в Великобритании в течение 30 лет. При создании машин от серии A до новой серии F2 мы делали все возможное, чтобы обеспечить надежность, мощность и комфортную для оператора рабочую среду. В течение 30 лет мы непрерывно работали, использовали свой опыт и знания, чтобы создать новейшую модель экскаватора-погрузчика Caterpillar F2.

Мощность — полезная 96.0 л.с. 70.9 кВт Less

Двигатель — Stage II, стандартное предложение*

Двигатель 3054C, 74,5 кВт, механическое управление турбонаддувом 3054C, 74,5 кВт, механическое управление турбонаддувом Less
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная — ISO 14396 101.0 л.с. 74.5 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 96.4 л.с. 70.9 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — EEC 80/1269 96.4 л.с. 70.9 кВт Less
Запас крутящего момента (полезного) при 1400 об/мин 31% 31% Less
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 293.0 фунто-футы 397.0 Н·м Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 268.5 куб. дюймы 4.4 L Less
Примечание *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. *Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Stage II/Tier 2. Less

Весовые характеристики

Эксплуатационная масса — номинальная 18693.0 фунты 8479.0 кг Less
Эксплуатационная масса — максимальная 24251.0 фунты 11000.0 кг Less
Эксплуатационная масса (макс.), (конструкция ROPS) 24251.0 фунты 11000.0 кг Less
Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования 24.3 фунты 11.0 кг Less
Система кондиционирования воздуха 75.0 фунты 34.0 кг Less
Универсальный ковш (1,31 ярда3/1,00 м3) — со складными вилами 1856.3 фунты 842.0 кг Less
Универсальный ковш (1,31 ярда3/1,00 м3) — без складных вил 1347.0 фунты 611.0 кг Less
Телескопическая рукоять 4,3 м (без переднего противовеса) 438.7 фунты 199.0 кг Less
Телескопическая рукоять 4,9 м (без переднего противовеса) 780.4 фунты 354.0 кг Less
Противовесы — базовые 253.5 фунты 115.0 кг Less
Эксплуатационная масса 18693.0 фунты 8479.0 кг Less
Противовесы – средней массы 529.1 фунты 240.0 кг Less
Противовесы — максимальное значение 1014.1 фунты 460.0 кг Less
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — общего назначения 529.1 фунты 240.0 кг Less
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный 0.0 фунты 0.0 кг Less
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — общего назначения 1014.1 фунты 460.0 кг Less
Штифтовое крепление: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — универсальный 253.5 фунты 115.0 кг Less
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — общего назначения 1014.1 фунты 460.0 кг Less
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять: ковш погрузчика — универсальный 1014.1 фунты 460.0 кг Less
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — общего назначения 1014.1 фунты 460.0 кг Less
Устройство для быстрой смены навесного оборудования: рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять: ковш погрузчика — универсальный 1014.1 фунты 460.0 кг Less

Гидросистема

Максимальная производительность насоса 42.3 галл/мин 163.0 л/мин Less
Давление в системе – обратная лопата 3626.0 фунтов/кв. дюйм 250.0 бар Less
Давление в системе – Погрузчик 3626.0 фунтов/кв. дюйм 250.0 бар Less
Тип С закрытым центром С закрытым центром Less
Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой Регулируемый аксиально-поршневой Less

Рулевое управление

Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра 2.6 дюймы 65.0 мм Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока 1.4 дюймы 36.0 мм Less
Радиус поворота: полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам 26.9 футы 8.2 м Less
Радиус поворота: полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика 36.1 футы 11.0 м Less
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста 0.4 дюймы 11.0 мм Less
Тип Переднее колесо Переднее колесо Less
Усилитель рулевого управления Гидростатический Гидростатический Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 5.9 галл. 22.5 L Less
Моторное масло с фильтром 2.3 галл. 8.8 L Less
Передний мост (полный привод) – средний картер 2.9 галл. 11.0 L Less
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи 0.2 галл. 0.7 L Less
Топливный бак 42.0 галл. 160.0 L Less
Гидросистема 25.1 галл. 95.0 L Less
Гидробак 10.6 галл. 40.0 L Less
Задний мост — средний картер 4.4 галл. 16.5 L Less
Задний мост — планетарные передачи 0.4 галл. 1.7 L Less
Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод 4.0 галл. 15.0 L Less
Коробка передач (автоматическое переключение) — полный привод 5.0 галл. 19.0 L Less

Коробка передач — с переключением под нагрузкой

Передняя – 1-я 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Передняя – 2-я 5.8 миль/ч 9.4 км/ч Less
Передняя – 3-я 13.4 миль/ч 21.6 км/ч Less
Передняя – 4-я 24.9 миль/ч 40.0 км/ч Less
Задняя – 1-я 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Задняя – 2-я 5.8 миль/ч 9.4 км/ч Less
Задняя – 3-я 13.4 миль/ч 21.6 км/ч Less
Задняя – 4-я 24.9 миль/ч 40.0 км/ч Less
Примечание Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 Less

Коробка передач – С автоматическим переключением

Передняя – 1-я 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Передняя – 2-я 6.0 миль/ч 9.6 км/ч Less
Передняя – 3-я 7.8 миль/ч 12.6 км/ч Less
Передняя – 4-я 12.4 миль/ч 19.9 км/ч Less
Передний ход – 5-я 16.5 миль/ч 26.5 км/ч Less
Передняя – 6-я 24.9 миль/ч 40.0 км/ч Less
Задняя – 1-я 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Задняя – 2-я 7.8 миль/ч 12.6 км/ч Less
Задняя – 3-я 17.1 миль/ч 27.6 км/ч Less
Примечание Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 Less

Дизельный двигатель Cat® 3054C DIT

Полная мощность — ISO 14396 101.0 л.с. 74.5 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 96.0 л.с. 70.9 кВт Less

Двигатель Cat C4.4

Полная мощность — ISO 14396 101.5 л.с. 74.7 кВт Less
Полезная мощность — ISO 9249 95.3 л.с. 70.1 кВт Less

Мосты — полный привод (AWD)

Особенности Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. Задний мост для тяжелых условий эксплуатации с саморегулирующимися внутренними тормозами, блокировкой дифференциала и бортовыми редукторами. Less
Особенности Включение полного привода выполняется при помощи переключателя на передней консоли или при помощи педали тормоза при использовании функции торможения всеми колесами. Включение полного привода выполняется при помощи переключателя на передней консоли или при помощи педали тормоза при использовании функции торможения всеми колесами. Less
Особенности Включение полного привода можно выполнять во время движения машины, под нагрузкой, на любой передаче переднего или заднего хода. Включение полного привода можно выполнять во время движения машины, под нагрузкой, на любой передаче переднего или заднего хода. Less
Особенности Для облегчения выполнения технического обслуживания система полного привода оснащена наружными бортовыми редукторами. Для облегчения выполнения технического обслуживания система полного привода оснащена наружными бортовыми редукторами. Less
Особенности Передний мост машины с полным приводом оснащен маятниковым креплением, загерметизирован и смазан на весь срок эксплуатации, что устраняет необходимость в ежедневном техническом обслуживании. Передний мост машины с полным приводом оснащен маятниковым креплением, загерметизирован и смазан на весь срок эксплуатации, что устраняет необходимость в ежедневном техническом обслуживании. Less
Особенности Кроме того, мост оснащен гидроцилиндром рулевого управления двустороннего действия, который обеспечивает угол поворота 52° и повышенную маневренность машины. Кроме того, мост оснащен гидроцилиндром рулевого управления двустороннего действия, который обеспечивает угол поворота 52° и повышенную маневренность машины. Less

Тормоза

Тип Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые, с сервоусилителем Полностью герметичные, гидравлические, многодисковые, с сервоусилителем Less
Особенности Внутренние маслопогруженные кевларовые диски с гидравлическим приводом, установленные на входном валу бортового редуктора. Внутренние маслопогруженные кевларовые диски с гидравлическим приводом, установленные на входном валу бортового редуктора. Less
Особенности Полностью герметичные и смазанные. Полностью герметичные и смазанные. Less
Особенности Саморегулирующиеся. Саморегулирующиеся. Less
Особенности При движении по дорогам двойные педали тормоза с усилителем могут быть сблокированы вместе. При движении по дорогам двойные педали тормоза с усилителем могут быть сблокированы вместе. Less
Особенности Стояночный тормоз и вспомогательные тормоза являются независимыми от рабочей тормозной системы. Стояночный тормоз и вспомогательные тормоза являются независимыми от рабочей тормозной системы. Less
Особенности Включение стояночного тормоза выполняется механически при помощи рычага, расположенного на правой консоли. Включение стояночного тормоза выполняется механически при помощи рычага, расположенного на правой консоли. Less
Особенности Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996. Соответствует требованиям стандарта ISO 3450:1996. Less

Глубина копания обратной лопатой

Глубина копания, максимальная по SAE: стандартная рукоять 14.04 футы 4278.0 мм Less
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять втянута — 4,26 м 14.05 футы 4281.0 мм Less
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять выдвинута — 4,26 м 17.3 футы 5274.0 мм Less
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять втянута — 4,87 м 15.1 футы 4613.0 мм Less
Глубина копания, максимальная по SAE: телескопическая рукоять выдвинута — 4,87 м 18.5 футы 5643.0 мм Less

Двигатель — Stage IIIA, дополнительное предложение**

Двигатель C4.4, 74.5 кВт, механическое управление турбонаддувом, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха C4.4, 74.5 кВт, механическое управление турбонаддувом, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Less
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная — ISO 14396 101.0 л.с. 74.5 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 95.3 л.с. 70.1 кВт Less
Полезная мощность при 2200 об/мин — EEC 80/1269 95.3 л.с. 70.1 кВт Less
Запас крутящего момента (полезного) при 1400 об/мин 32% 32% Less
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 294.0 фунто-футы 398.0 Н·м Less
Диаметр цилиндров 4.13 дюймы 105.0 мм Less
Ход поршня 5.0 дюймы 127.0 мм Less
Рабочий объем двигателя 268.5 куб. дюймы 4.4 L Less
Примечание **Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Stage IIIA/Tier 3. **Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Stage IIIA/Tier 3. Less

Коробка передач — автоматическое переключение передач (с блокировкой дифференциала)

Передняя – 1-я 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Передняя – 2-я 6.0 миль/ч 9.6 км/ч Less
Передняя – 3-я 7.8 миль/ч 12.6 км/ч Less
Передняя – 4-я 12.4 миль/ч 19.9 км/ч Less
Передний ход – 5-я 15.8 миль/ч 25.5 км/ч Less
Передняя – 6-я 24.9 миль/ч 40.0 км/ч Less
Задняя – 1-я 3.7 миль/ч 6.0 км/ч Less
Задняя – 2-я 7.8 миль/ч 12.6 км/ч Less
Задняя – 3-я 17.1 миль/ч 27.6 км/ч Less
Примечание Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 Скорости хода экскаватора-погрузчика с системой привода на два колеса при полностью открытой дроссельной заслонке, на максимальных оборотах, с задними шинами 16.9x8 Less

Уровень шума*

В кабине 74.0 дБ(А) 74.0 дБ(А) Less
Снаружи кабины 101.0 дБ(А) 101.0 дБ(А) Less
Примечание *Stage IIIA с возможностью обеспечения соответствия требованиям EN474 . *Stage IIIA с возможностью обеспечения соответствия требованиям EN474 . Less

Номиналы мостов

Передний мост, полный привод — неподвижный 50627.0 фунты 22964.0 кг Less
Передний мост, полный привод — подвижный 20252.0 фунты 9186.0 кг Less
Задний мост — неподвижный 50627.0 фунты 22964.0 кг Less
Задний мост — подвижный 20252.0 фунты 9186.0 кг Less

Кабина оператора

Видно, но не слышно


Силовая передача

Мощная, надежная, эффективная


Гидросистема

Непревзойденная производительность


Погрузчик с параллельным подъемом

Достигая новых высот


Экскаватор-погрузчик

Идеальный вариант


Навесное оборудование

Решение для любой работы


Удобство технического обслуживания

Меньше обслуживания, больше работы.


Поддержка клиентов

Непревзойденное качество клиентской поддержки


432F2 Стандартное оборудование

Кабина
  • Кабина, стандартн.
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) и конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS) входит в стандартную комплектацию. Конструкция ROPS (конструкция для защиты при опрокидывании), которая предлагается компанией Caterpillar для данных машин, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:1994, и требованиям стандарта ISO 3449:1992 к конструкциям FOPS (конструкция для защиты от падающих объектов).

Шины/рулевое управление/тормоза
  • Полный привод
  • 100% блокировка дифференциала
  • Тормоза с гидравлическим усилителем (двойные педали)
  • Шины, 26 дюймов

Двигатель/коробка передач
  • Аккумулятор, сила тока холодного пуска двигателя 750 А, необслуживаемый (стандартн.)
  • Экономичный режим
  • Двигатель 74,5 кВт (101 л.с.), Cat 3054C DIT
  • Двигатель 74,5 кВт (101 л.с.) Cat C4.4 с турбонаддувом
  • Разъем для запуска от внешнего источника питания
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль
  • Коробка передач, 4-ступенчатая механическая

Вход
  • Органы управления, джойстики управления (сервопривод)
  • Переключатель схемы управления (ISO/SAE)
  • Усилитель рулевого управления, гидростатический

Прочее оборудование
  • Инструментальный ящик
  • Крепления для транспортировки

Защита
  • Предохранительная скоба погрузчика

Рукояти и рычажные механизмы стрелы — обратная лопата
  • Рукоять, стандартная (4,3 м)
  • Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
  • Блокировка в транспортном положении, стрела

Гидросистема
  • Гидравлический насос (163 л/мин)
  • Блокировка бокового смещения (электрогидравлическая)
  • Охладитель гидравлического масла

Гидравлика — погрузчик
  • Позиционер погрузчика, плавающее положение
  • Позиционер погрузчика, возврат в положение копания
  • Параллельный подъем

Электрооборудование
  • Звуковой сигнал заднего хода

Стандартная кабина
  • Разъем для проблескового маячка (×2)
  • Внутреннее освещение кабины
  • Подстаканники (× 2)
  • Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
  • F/N/R (F/N/R - передний ход/нейтраль/задний ход), функции управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние и задние боковые открывающиеся окна
  • Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
  • Солнцезащитный козырек с перфорацией на всю ширину
  • Полностью регулируемые рабочие фонари (× 8)
  • Полностью остекленная кабина
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, джойстик
  • Звуковой сигнал, задний
  • Антивандальный щиток приборной панели
  • Внутренний разъем питания (×1)
  • Задние фонари (светодиод)
  • Левая консоль для хранения вещей
  • Рукояти управления обратной лопатой с бесступенчатой регулировкой (только регулировка продольного положения)
  • Фиксатор, гидравлика
  • Фиксатор, коробка передач
  • Сиденье с тканевой обивкой
  • Указатель поворота с автоматическим отключением
  • Рулевая колонка с возможностью регулировки наклона
  • Передние и задние стеклоочистители

Кабина "Делюкс"
  • Управление рециркуляцией воздуха
  • Опоры с функцией автоматического подъема
  • Разъем для проблескового маячка (×2)
  • Внутреннее освещение кабины (с настройкой автоматического включения при открывании двери)
  • Подстаканники (× 2)
  • Кнопка блокировки дифференциала на панели управления погрузчиком
  • F/N/R (F/N/R - передний ход/нейтраль/задний ход), функции управления погрузчиком
  • Съемный напольный коврик
  • Передние и задние боковые открывающиеся окна
  • Передние фары (могут различаться в зависимости от региона)
  • Солнцезащитный козырек с перфорацией на всю ширину
  • Полностью регулируемые рабочие фонари (× 8)
  • Полностью остекленная кабина
  • Приборная панель
  • Звуковой сигнал, передний
  • Звуковой сигнал, джойстик
  • Звуковой сигнал, задний
  • Антивандальный щиток приборной панели
  • Внутренний разъем питания (×1)
  • Задние фонари (светодиод)
  • Левая консоль для хранения вещей
  • Рукояти управления обратной лопатой с бесступенчатой регулировкой (регулировка продольного и поперечного положения)
  • Фиксатор, гидравлика
  • Фиксатор, коробка передач
  • Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой
  • Указатель поворота с автоматическим отключением
  • Телескопическая рулевая колонка с возможностью регулировки наклона
  • Передние и задние стеклоочистители

432F2 Дополнительное оборудование

Кабина
  • Кабина, "Делюкс"

Шины/рулевое управление/тормоза
  • Шины, 28 дюймов

Двигатель/коробка передач
  • Аккумулятор, сила тока холодного пуска двигателя 750 А, необслуживаемый (для тяжелых условий эксплуатации)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя
  • Коробка передач, 6-ступенчатая автоматическая
  • Коробка передач, 6-ступенчатая автоматическая (с муфтой блокировки)

Прочее оборудование
  • Противовес, 115 кг
  • Противовес, 250 кг
  • Противовес, 485 кг
  • Передние крылья
  • Накладки для работы на улицах, стабилизирующие опоры

Защита
  • Защита, зубья (общего назначения/универсальн.)
  • Защита, приводной вал
  • Защита, задние фонари
  • Комплект для перемещения грузов

Навесное оборудование для установки на месте
  • Силовое боковое смещение (PSS)

Рукояти и рычажные механизмы стрелы — обратная лопата
  • Гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (обратная лопата)
  • Механическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (обратная лопата)
  • Рукоять, телескопическая (4,3 м)
  • Рукоять, телескопическая (4,9 м)

Рукояти и рычажные механизмы стрелы — погрузчик
  • Режущая кромка ковша погрузчика (из 2 частей)
  • Гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования

Гидросистема
  • Гидравлические быстроразъемные соединения (для соединения - повернуть)

Гидравлика — обратная лопата
  • Гидравлические трубопроводы, однонаправленные
  • Гидравлические трубопроводы, двунаправленные
  • Гидросистема с непрерывной подачей

Гидравлика — погрузчик
  • Система автоматического гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования

Электрооборудование
  • Product Link, сотовая связь
  • Product Link, спутниковая связь
  • Проблесковый маячок, мигающий фонарь
  • Проблесковый маячок, стандартный

Стандартная кабина
  • Система кондиционирования воздуха
  • Радиоприемник базовой комплектации
  • Радиоприемник "Премиум"
  • Вентилятор на лицевой панели
  • Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой и обогревом
  • Клавиатура системы безопасности

Кабина "Делюкс"
  • Система кондиционирования воздуха
  • Радиоприемник базовой комплектации
  • Радиоприемник "Премиум"
  • Вентилятор на лицевой панели
  • Сиденье "Делюкс" с тканевой обивкой и обогревом
  • Клавиатура системы безопасности