< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

PM622 представляет собой высокопроизводительную дорожную фрезу с высокой маневренностью и захватом половины полосы, которая выполняет снятие асфальтовых и бетонных покрытий на полную глубину за один проход.

Эксплуатационная масса 74580.0 фунты 33900.0 кг Less
Транспортная масса 66140.0 фунты 30000.0 кг Less

Размеры

Эксплуатационная ширина 9.15 футы 2.79 м Less
Максимальный дорожный просвет 15.95 футы 4.86 м Less
Эксплуатационная длина, поднятый транспортер 47.62 футы 14.52 м Less
Высота до навеса 13.29 футы 4.05 м Less
Транспортная длина 40.79 футы 12.43 м Less
Транспортная ширина 8.83 футы 2.7 м Less
Транспортная высота 9.84 футы 3.0 м Less
Поворот транспортера 60° от центра 60° от центра Less
Минимальный радиус резания слева 6.56 футы 2.0 м Less
Минимальный радиус резания справа 5.91 футы 1.8 м Less

Силовая передача

Двигатель Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Номинальная мощность 630.0 л.с. 470.0 кВт Less
Международные стандарты на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final / Stage IV Tier 4 Final / Stage IV Less
Максимальная скорость снятия дорожного покрытия 328.0 футов/мин 100.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 3.7 миль/ч 5.9 км/ч Less

Система резания

Ширина снятия дорожного покрытия 88.0 дюймы 2235.0 мм Less
Максимальная глубина снятия дорожного покрытия 13.0 дюймы 330.0 мм Less
Количество резцов 193 193 Less
Частота вращения ротора 100 / 109 / 118 об/мин 100 / 109 / 118 об/мин Less

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 288.1 галл. США 1108.0 л Less
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образующиеся при сгорании дизельного топлива (DEF) 12.2 галл. США 47.0 л Less
Система охлаждения 22.1 галл. США 85.0 л Less
Моторное масло 16.9 галл. США 65.0 л Less
Гидробак 29.4 галл. США 113.0 л Less
Бак системы распыления воды 898.0 галл. США 3400.0 л Less

Простота эксплуатации

Модель PM622 проста и понятна в использовании.


Комфортное рабочее место оператора

Комфортное рабочее место оператора позволяет сосредоточиться на управлении, гарантируя максимальную производительность и высокую точность.


Универсальность и производительность

Высокоэффективные машины с возможностью использования дополнительных функций и оборудования для повышения производительности.


Цель — упрощение технического обслуживания

Машина разработана для упрощения технического обслуживания, а также сокращения времени и затрат на техническое обслуживание и ремонт.


PM622 Дополнительное оборудование

Система регулирования уклона Cat

Механический солнцезащитный навес
  • Стекла для навеса

Алмазные резцы Cat

Дополнительный сенсорный ЖК-дисплей

Product Link, дополнительные конфигурации

Дополнительная система распыления воды

Внутренняя поперечная лыжа

Поворотное устройство ротора

Система уменьшения пылеобразования

Камера дистанционного наблюдения, погрузочный транспортер

Камера дистанционного наблюдения, задняя

Камера дистанционного наблюдения, магнитное крепление

Подрессоренные сиденья

Поддоны для ковша с накладками

Система водяной очистки высокого давления

Дозаправочный насос водяного бака

Топливоперекачивающий насос

Предупредительный маячок, фиксированный

Предупредительный маячок на магнитном креплении

Поддержка при вводе в эксплуатацию