PM102 - Гусеничная часть

< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Новая машина PM102 с гусеничной ходовой частью обладает повышенной производительностью и оптимальными эксплуатационными характеристиками, отличается простым техническим обслуживанием и эффективным выполнением полного спектра трудоемких фрезерных работ.

Эксплуатационная масса с полным водяным баком 38810.0 фунты 17600.0 кг Less
Транспортная масса с пустым водяным баком 37705.0 фунты 17100.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Внутренний радиус поворота 11.25 футы 3.45 м Less
Максимальная скорость хода 2.5 миль/ч 4.1 км/ч Less
Рабочая скорость хода 89.0 футов/мин 27.0 м/мин Less

Двигатель

Модель двигателя Двигатель C7 с технологией ACERT Двигатель C7 с технологией ACERT Less
Полная мощность 225.0 л.с. 168.0 кВт Less

Размеры

Эксплуатационная длина (поднятый конвейер) 35.08 футы 10.7 м Less
Эксплуатационная ширина 6.42 футы 1.98 м Less
Максимальная рабочая высота 11.17 футы 3.4 м Less
Минимальная рабочая высота 7.67 футы 2.38 м Less
Максимальный дорожный просвет 15.58 футы 4.8 м Less
Транспортная длина — базовая машина 17.42 футы 5.33 м Less
Максимальная транспортная высота 10.08 футы 3.1 м Less
Транспортная ширина 8.17 футы 2.5 м Less
Транспортная длина — со сложенным конвейером 27.67 футы 8.5 м Less

Ротор в сборе

Ширина резания 40.0 дюймы 1000.0 мм Less
Максимальная глубина резки 12.0 дюймы 305.0 мм Less
Количество режущих инструментов 97 97 Less

Конвейерная система

Скорость подборочного конвейера 827.0 футов/мин 252.0 м/мин Less
Ширина подборочного конвейера 21.6 дюймы 550.0 мм Less
Длина разгрузочного конвейера 20.5 футы 6.3 м Less
Ширина разгрузочного конвейера 23.6 дюймы 600.0 мм Less
Максимальная скорость разгрузочного конвейера 827.0 футов/мин 252.0 м/мин Less
Поворот разгрузочного конвейера (от центра) 41.0 градусы 41.0 градусы Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 105.0 галл. США 400.0 Н Less
Система распыления воды 280.0 галл. США 1060.0 Н Less

Двигатель Cat® C7 с технологией ACERT

Двигатель Cat® C7 с технологией ACERT оснащается проверенными на практике системами и инновационными технологиями, которые обеспечивают точную подачу топлива в камеры сгорания. Обладая высокими мощностью и КПД, двигатель C7 соответствует требованиям стандартов Tier 3 (США) и Stage IIIa (Евросоюз) на выбросы загрязняющих веществ.


Ходовая система

Гидростатический привод, в котором гидравлический поток обеспечивается аксиально-поршневым насосом с переменной производительностью. Приводные двигатели с двумя фиксированными величинами рабочего объема на каждой гусенице обеспечивают сбалансированное тяговое усилие.


Привод ротора

Обеспечивает максимальную имеющуюся мощность всем режущим инструментам.


Ротор

Предназначен для обеспечения высокой производительности и длительного срока эксплуатации. Быстроразъемные конические держатели обеспечивают быструю и легкую замену инструмента.


Главный подборочный транспортер

Лента подборочного транспортера быстро и эффективно очищает зону режущих кромок. Система распыления воды обеспечивает смазку, охлаждение и снижает пылеобразование.


Складной передний погрузочный транспортер

Повышенная вместимость и универсальность обеспечивают увеличение производительности на рабочей площадке. Транспортер можно сложить для уменьшения размеров машины во время перевозки.


Рабочее место оператора

Обеспечивает эффективную, производительную и простую работу. Удобно расположенные органы управления снижают утомляемость оператора.


Функция срезания заподлицо

Применение функции срезания заподлицо и гидравлического управления задней правой стойкой позволяет использовать машину PM102 вблизи бордюра, стены или ограждения.


Управление направлением движения с помощью правой задней гусеницы

Оптимальная управляемость повышает точность контроля и производительность машины.


Автоматический контроль уклона (опция)

Устанавливаемая по заказу функция контроля уклона обеспечивает точное управление глубиной резания ротора. Систему можно сконфигурировать для контроля продольного и поперечного уклона


Надежность и удобство обслуживания

Надежность и удобство обслуживания – неотъемлемые характеристики каждой машины Cat. Данные немаловажные качества делают выгодным вложение средств в вашу машину.


PM102 - Гусеничная часть Дополнительное оборудование

Система автоматического контроля уклона

Навес с гидравлическим приводом

Система водяной очистки высокого давления

Высокопроизводительный насос водяного бака.

Комплект осветительных приборов для движения по дорогам