< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Машина PM200 обладает повышенной производительностью и оптимальными эксплуатационными характеристиками, отличается простым техническим обслуживанием и эффективным выполнением полного спектра трудоемких фрезерных работ.

Эксплуатационная масса с полным водяным баком 69445.0 фунты 31500.0 кг Less
Эксплуатационная масса с полным водяным баком на передних гусеницах 36156.0 фунты 16400.0 кг Less
Эксплуатационная масса с полным водяным баком на задних гусеницах 33290.0 фунты 15100.0 кг Less
Транспортная масса с пустым водяным баком 63052.0 фунты 28600.0 кг Less
Транспортная масса с пустым водяным баком на передних гусеницах 28550.0 фунты 12950.0 кг Less
Транспортная масса с пустым водяным баком на задних гусеницах 34502.0 фунты 15650.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Рабочая скорость хода 125.0 футов/мин 38.0 м/мин Less
Максимальная скорость хода 3.6 миль/ч 5.9 км/ч Less
Внутренний радиус поворота 6.42 футы 2.0 м Less

Двигатель

Модель двигателя C18 с технологией ACERT C18 с технологией ACERT Less
Полная мощность 575.0 л.с. 429.0 кВт Less

Размеры

Эксплуатационная длина (поднятый конвейер) 45.58 футы 13.94 м Less
Эксплуатационная ширина 9.9 футы 2.97 м Less
Максимальная рабочая высота 12.58 футы 3.95 м Less
Минимальная рабочая высота 10.5 футы 2.93 м Less
Максимальный дорожный просвет 15.0 футы 4.6 м Less
Транспортная длина — базовая машина 24.5 футы 7.5 м Less
Максимальная транспортная высота 10.25 футы 3.15 м Less
Транспортная ширина 9.0 футы 2.75 м Less
Транспортная длина — со сложенным конвейером 37.25 футы 11.38 м Less

Ротор в сборе

Ширина резания 88.0 дюймы 2235.0 мм Less
Максимальная глубина резки 12.6 дюймы 320.0 мм Less
Количество режущих инструментов 193 193 Less

Конвейерная система

Скорость подборочного конвейера 985.0 футов/мин 300.0 м/мин Less
Ширина подборочного конвейера 31.5 дюймы 800.0 мм Less
Ширина разгрузочного конвейера 31.5 дюймы 800.0 мм Less
Максимальная скорость разгрузочного конвейера 985.0 футов/мин 300.0 м/мин Less
Поворот разгрузочного конвейера (от центра) 48.0 градусы 48.0 градусы Less

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 290.0 галл. США 1100.0 Н Less
Система распыления воды 925.0 галл. США 3500.0 Н Less

Двигатель C18 с технологией ACERT®

Технология ACERT®, которая представляет собой комплекс новейших технических разработок, оптимизирующих процесс сгорания, повышает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает соответствие требованиям стандартов EPA Tier 3 (США) и Stage IIIa (Евросоюз) на выбросы загрязняющих веществ для внедорожных машин.


Рабочее место оператора

Конструкция позволяет просто, эффективно и высокопроизводительно выполнять работу с обеих сторон пульта управления. Удобно расположенные органы управления снижают утомляемость оператора.


Складной передний погрузочный транспортер

Повышенная вместимость и универсальность обеспечивают увеличение производительности на рабочей площадке. Транспортер можно сложить для уменьшения размеров машины во время перевозки.


Подборочный конвейер

Большое разгрузочное отверстие и широкая лента подборочного транспортера позволяют быстро очистить зону режущих кромок. Система распыления воды обеспечивает смазку, охлаждение и снижает пылеобразование.


Ротор 2,2 м (88 дюймов)

Ротор увеличенной ширины обеспечивает максимальную производительность и эффективность при выполнении стандартных и увеличенных объемов работ. Также ротор обеспечивает уменьшение количества проходов и расхода топлива. Режущие инструменты с 193 резцами. Ширина резания составляет 2235 мм (88 дюймов). Максимальная глубина резания равна 320 мм (12,6 дюйма). Быстроразъемные конические держатели обеспечивают быструю и легкую замену инструмента.


Привод ротора

Уникальная гидромуфта Cat передает максимальную имеющуюся мощность на все землеройные инструменты, в то же время обеспечивая им долгий срок службы и надежность.


Ходовая система

Гидростатический привод, в котором гидравлический поток обеспечивается поршневым насосом с переменной производительностью. Гидромоторы привода гусеницы с двумя фиксированными величинами рабочего объема обеспечивают сбалансированное тяговое усилие.


Надежность и удобство обслуживания

Надежность и удобство обслуживания – неотъемлемые характеристики каждой машины Cat. Данные немаловажные качества делают выгодным вложение средств в вашу машину.


Маневренность

Четыре режима рулевого управления обеспечивают отличные характеристики управляемости на узких городских улицах, а также высокую производительность.


Автоматический контроль уклона (заказ)

Опциональные контактные и бесконтактные средства контроля угла наклона обеспечивают точное управление ротором для обеспечения постоянной глубины реза. Систему можно сконфигурировать для контроля продольного и поперечного уклона


PM200 - 2,2 м Дополнительное оборудование

Навес с гидравлическим приводом

Система водяной очистки высокого давления

Высокопроизводительный насос водяного бака.

Электрический топливозаправочный насос

Дополнительная система распыления воды для снижения пылеобразования

Регулировка прижима отвала с помощью выносных органов управления

Пневматический инструмент

Соединительные разъемы для подключения гидромолота

Два сиденья оператора

Система автоматического контроля продольного и поперечного уклона

По заказу поставляется ротор шириной 2,2 м (88 дюймов)