< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 249D имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой и простой загрузки самосвалов. Стандартная подрессоренная ходовая часть обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, устойчивость и скорость для работы в широком диапазоне областей применения и условий эксплуатации.

Модель двигателя Cat C2.2 (турбо) Cat C2.2 (турбо) Less
Полезная мощность 58.9 л.с. 44.0 кВт Less
Рабочий объем двигателя 134.3 куб. дюймы 2.2 L Less
Диаметр цилиндров 3.3 дюймы 84.0 мм Less
Ход поршня 3.9 дюймы 100.0 мм Less
Полезная мощность (ISO 9249) 59.6 л.с. 44.4 кВт Less
Полная мощность (SAE J1995) 60.2 л.с. 44.9 кВт Less
Полезная мощность (SAE 1349) 58.9 л.с. 44.0 кВт Less
Примечание Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Less

Масса компонентов*

Эксплуатационная масса 7685.0 фунты 3486.0 кг Less
Примечание *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, породопогрузочного ковша 1676 мм (66 дюймов), гусениц 320 мм (12,6 дюйма), гидросистемы со стандартным расходом, кабины C0 (конструкция OROPS, неподвижное сиденье), аккумуляторной батареи 880 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического нивелирования и дополнительных противовесов (если не указано иное). *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, породопогрузочного ковша 1676 мм (66 дюймов), гусениц 320 мм (12,6 дюйма), гидросистемы со стандартным расходом, кабины C0 (конструкция OROPS, неподвижное сиденье), аккумуляторной батареи 880 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического нивелирования и дополнительных противовесов (если не указано иное). Less

Эксплуатационные характеристики

Номинальная рабочая грузоподъемность: 50% опрокидывающей нагрузки 2300.0 фунты 1044.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики*

Номинальная рабочая грузоподъемность при 50%-ной опрокидывающей нагрузке 2300.0 фунты 1044.0 кг Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом (с гусеницами 320 мм/12,6 дюйма) 1373.0 in2 0.89 m2 Less
Давление на грунт (с гусеницами 320 мм/12,6 дюйма) 5.6 фунтов/кв. дюйм 38.6 кПа Less
Опрокидывающая нагрузка 4600.0 фунты 2087.0 кг Less
Усилие отрыва, гидроцилиндр наклона 3963.0 фунты 1798.0 кг Less
Номинальная рабочая грузоподъемность с противовесом, поставляемым по заказу 2500.0 фунты 1134.0 кг Less
Площадь контакта гусеничной ленты с грунтом (с гусеницами 400 мм/15,7 дюйма) 1716.0 in2 1.11 m2 Less
Давление на грунт (с гусеницами 400 мм/15,7 дюйма) 4.6 фунтов/кв. дюйм 31.7 кПа Less
Номинальная рабочая грузоподъемность при 35%-ной опрокидывающей нагрузке 1610.0 фунты 730.0 кг Less
Примечание *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, породопогрузочного ковша 1676 мм (66 дюймов), гусениц 320 мм (12,6 дюйма), гидросистемы со стандартным расходом, кабины C0 (конструкция OROPS, неподвижное сиденье), аккумуляторной батареи 880 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического нивелирования и дополнительных противовесов (если не указано иное). *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, породопогрузочного ковша 1676 мм (66 дюймов), гусениц 320 мм (12,6 дюйма), гидросистемы со стандартным расходом, кабины C0 (конструкция OROPS, неподвижное сиденье), аккумуляторной батареи 880 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического нивелирования и дополнительных противовесов (если не указано иное). Less

Размеры (приблизительные)*

Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 54.5 дюймы 1384.0 мм Less
Общая длина гусеничной ленты 71.2 дюймы 1808.0 мм Less
Длина без ковша 99.3 дюймы 2523.0 мм Less
Длина с ковшом на земле 127.3 дюймы 3233.0 мм Less
Высота до верха кабины 80.3 дюймы 2039.0 мм Less
Максимальная габаритная высота 150.8 дюймы 3831.0 мм Less
Высота пальца ковша при максимальном подъеме 118.2 дюймы 3002.0 мм Less
Высота пальца ковша в транспортном положении 8.6 дюймы 219.0 мм Less
Вылет при максимальном подъеме/разгрузке 28.6 дюймы 727.0 мм Less
Просвет при максимальном подъеме/разгрузке 88.7 дюймы 2253.0 мм Less
Дорожный просвет 7.6 дюймы 194.0 мм Less
Угол съезда 34,5° 34,5° Less
Максимальный угол разгрузки 48° 48° Less
Ширина машины (с гусеницами 320 мм/12,6 дюйма) 66.0 дюймы 1676.0 мм Less
Ширина машины (с гусеницами 400 мм/15,7 дюйма) 69.1 дюймы 1756.0 мм Less
Радиус поворота от центра до заднего края машины 57.4 дюймы 1458.0 мм Less
Радиус поворота от центра до устройства смены навесного оборудования 45.7 дюймы 1160.0 мм Less
Радиус поворота от центра до края ковша 81.1 дюймы 2060.0 мм Less
Максимальный вылет при расположенных параллельно земле рычагах 51.8 дюймы 1317.0 мм Less
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 87,5° 87,5° Less
Вылет оси шарнира ковша при максимальном подъеме 12.2 дюймы 311.0 мм Less
Примечание *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, породопогрузочного ковша 1676 мм (66 дюймов), гусениц 320 мм (12,6 дюйма), гидросистемы со стандартным расходом, кабины C0 (конструкция OROPS, неподвижное сиденье), аккумуляторной батареи 880 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического нивелирования и дополнительных противовесов (если не указано иное). *Эксплуатационная масса, эксплуатационные характеристики и размеры с учетом массы оператора 75 кг (165 фунтов), всех рабочих жидкостей, породопогрузочного ковша 1676 мм (66 дюймов), гусениц 320 мм (12,6 дюйма), гидросистемы со стандартным расходом, кабины C0 (конструкция OROPS, неподвижное сиденье), аккумуляторной батареи 880 А тока холодного пуска, ручного устройства для быстрой смены навесного оборудования, без системы автоматического нивелирования и дополнительных противовесов (если не указано иное). Less

Гидросистема

Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: давление в гидросистеме погрузчика 3336.0 фунтов/кв. дюйм 23000.0 кПа Less
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: расход в гидросистеме погрузчика 18.0 галл/мин 69.0 л/мин Less
Расход гидравлического масла — стандартная комплектация: гидравлическая мощность (расчетная) 35.5 л.с. 26.5 кВт Less
Расход гидравлического масла — повышенный: максимальное давление в гидравлической системе погрузчика 3336.0 фунтов/кв. дюйм 23000.0 кПа Less
Расход гидравлического масла — повышенный: максимальный расход гидравлического масла в контуре погрузчика 26.0 галл/мин 99.0 л/мин Less
Гидравлический расход — повышенный: гидравлическая мощность (расчетная) 50.9 л.с. 38.0 кВт Less

Кабина

Защиты при опрокидывани (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень I ISO 3449:2005 уровень I Less
FOPS уровень II ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II Less

Силовая передача

Скорость хода (передняя или задняя скорость): одноступенчатая передача 7.0 миль/ч 11.2 км/ч Less

Вместимость заправочных емкостей

Система охлаждения 3.2 галл. 12.0 L Less
Картер двигателя 2.6 галл. 10.0 L Less
Топливный бак 15.1 галл. 57.0 L Less
Гидросистема 11.9 галл. 45.0 L Less
Гидробак 9.0 галл. 34.0 L Less

Комфортабельная кабина

Самая лучшая в своем классе герметичная кабина с избыточным давлением обеспечивает пониженный уровень шума и чистый воздух на рабочем месте оператора с отличным обзором навесного оборудования. Сиденье с высокой спинкой, подогревом, пневматической подвеской и регулируемыми джойстиками, закрепленными на сиденье, позволяет машинам серии D занимать ведущую позицию в своем классе по комфорту оператора.


Усовершенствованный дисплей

Увеличьте возможности машины и ее управляемость при помощи дополнительного улучшенного дисплея, обеспечивающего вывод на экран настроек чувствительности рабочего оборудования, регулировку чувствительности гидростатического привода и управление режимом медленного движения. Дисплей также включает в себя поддержку множества языков с персональными настройками, противоугонной системой и камерой заднего вида.


Высокая мощность

Высокопроизводительная силовая передача обеспечивает максимальную производительность благодаря электронной системе управления крутящим моментом, стандартному двухскоростному механизму хода и уникальному электронному ручному/педальному управлению дроссельной заслонкой с педалью тормоза. Машина может оснащаться гидросистемой с повышенным расходом для выполнения работ, в которых требуется максимальная производительность навесного оборудования. Широкий спектр применения за счет дополнительной уширенной гусеничной ленты, обеспечивающей лучшее сцепление со снегом и проходимость и меньшее воздействие на грунт. Двигатель Cat C2.2 с механическим управлением гарантирует высокие показатели мощности и крутящего момента, позволяя погрузчику работать не на полной мощности с меньшим уровнем шума и расходом топлива. Интеллектуальная система выравнивания Cat "Intelligent Leveling" (ILEV) обеспечивает самые высокие технологии, интеграцию и такие дополнительные функции, как самовыравнивание в двух направлениях, возврат навесного оборудования в положение копания и позиционирующее устройство для навесного оборудования.


Ходовая часть с подвеской

Стандартная полностью независимая торсионная подвеска в сочетании с устанавливаемой по заказу системой гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения улучшает работу на пересеченной местности, обеспечивая улучшенное удержание груза, повышение производительности и комфорта оператора. Имеет широкий спектр применения за счет дополнительной уширенной гусеничной ленты, обеспечивающей лучшее сцепление со снегом и проходимость и меньшее воздействие на грунт.


Выдающиеся показатели универсальности

Широкий спектр навесного оборудования Cat, предназначенного для выполнения различных работ, обеспечивает высокую универсальность гусеничных мини-погрузчиков Cat.


Простота технического обслуживания

Доступ с уровня земли ко всем точкам ежедневного и планового технического обслуживания обеспечивает сокращение простоев машины и увеличение ее производительности.


249D Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Фонари: подсветка индикаторов, два задних фонаря, два задних галогенных фонаря рабочего освещения, две регулируемые передние галогенные фары, потолочный плафон
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 880 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Указатели: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра, мощность генератора, подлокотник поднят/оператор покинул рабочее место, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление масла двигателя, включение запальной свечи, засорение гидравлического фильтра, температура гидравлического масла, стояночный тормоз включен, система выбросов двигателя
  • Регулируемое виниловое сиденье
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления срабатывает в случае, когда оператор покидает сиденье или поднимает подлокотник, при этом: отключаются гидросистема и гидростатическая коробка передач и включается стояночный тормоз
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Звуковой сигнал
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
  • Cat C2.2, дизельный двигатель с турбонаддувом
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S∙O∙SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры со сменными картриджами, водоотделитель топливной системы
  • Маслоохладитель радиатора/гидросистемы (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач

ПРОЧЕЕ
  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –36 °C (–33 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувочный вентилятор с регулируемой частотой вращения

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  • Гидросистема, со стандартным или с повышенным расходом
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования, механическое или электрическое
  • Ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75 мм (3 дюйма)
  • Обрезиненные стальные гусеничные ленты — 320 мм (12,6 дюйма) или 400 мм (15,7 дюйма)
  • КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:открытая конструкция ROPS (C0): неподвижное сиденье (педальное управление дроссельной заслонкой, без обивки потолка, отопителя или двери);открытая конструкция ROPS (C1): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с механической подвеской или с высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) (без отопителя и двери);закрытая конструкция ROPS с отопителем (C2): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, отопитель и оттаиватель, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или с высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат);закрытая конструкция ROPS с системой кондиционирования воздуха (C3): C2 + система кондиционирования воздуха.
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без автоматического выравнивания);комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция автоматического электронного выравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), электронное замедление (подъем и опускание);комплект для обеспечения производительности H3: гидросистема с повышенным расходом, функция электронного автоматического выравнивания (подъем и опускание), электронное замедление (подъем и опускание).

249D Дополнительное оборудование

Ручные и педальные элементы управления

Внешние противовесы

Вращающийся проблесковый маячок

Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В

Гидравлическое масло для работы при низких температурах

Окраска, по заказу

Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Product Link, сотовая связь

Регулирование плавности хода в соответствии со скоростью движения

Усовершенствованный дисплей: полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности рабочего оборудования, регулировка чувствительности гидрообъемного привода и управление в режиме медленного перемещения; комплект для подключения видеокамеры заднего обзора

Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида

Возврат навесного оборудования в положение для копания и позиционирующее устройство для навесного оборудования

Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)